Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от Полипропилен с протектор от Плътна гума без маркировка и Плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 80 mm, а общата височина на изделието достига 108 mm. Динамичната товароносимост е 70 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
3477PIO080P30-13
EAN
4031582305210
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Товароносимост при 4 км/ч
70 kg
Статичен Товароносимост
140 kg
Обща височина
108 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.9 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Housing
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
242 mm
Изместване
44.5 mm
Радиус на завъртане
121 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Ширина на Резба
35 mm
Диаметър
80 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Разнообразни опции за монтаж
Различни размери на монтаж за широка гама от приложения
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери