- Начало
- Industry
- Индустрия
- Автономна мобилност
-
AMR системи
Колела и ролки за AMR системи
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Колелото Kappa представлява завъртане на колело с заключване по посока, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемо. Колелото има тяло от полиамид, тежък тип, с протектор идентичен с тяло на колело и прецизен сачмен лагер, с диаметър 200 mm. Общата височина на конструкцията е 245 mm. Динамичният товароносимост е 1200 kg при скорост 4 km/h или 1000 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 2000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 160 mm
Kappa е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има алуминиево тяло с протектор от еластична гума, черна, вулканизирана и прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелето е 160 mm, а общата височина достига 205 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h или 280 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 150 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото Kappa е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Чугун или ковано желязо, тежко с Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото включва алуминиево тяло с Полиуретан, Пресовано покритие и Прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 150 mm. Общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 650 kg при скорост 4 km/h или 520 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1300 kg. Продуктът намира приложение в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, Автомобилни OEM производители, Производители на керамика и стъкло, Производствени и платформени колички и Тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 200 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото Kappa е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Чугун или ковано желязо, тежко с Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото има диаметър 200 mm с тяло от Полиамид, тежък и протектор от материал Идентично с тяло на Колело, монтирано на Плъзгащ лагер за плавно движение. Общата височина на конструкцията е 245 mm. Динамичният товароносимост достига 1200 kg при скорост 4 km/h или 1000 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 2000 kg. Продуктът намира приложение в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, Автомобилни OEM производители, Производители на керамика и стъкло, Производствени и платформени колички и Тежки AGV системи.
Фиксиран Колело 300 mm
Фиксираното колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо с тежка конструкция. Колелото се състои от чугунен корпус с престована полиуретанова гума и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 300 mm. Общата височина на изделието достига 355 mm. Динамичният товароносимост е 1440 kg при скорост 4 km/h или 1200 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 2400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Фиксиран Колело 160 mm
Фиксираното колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение. Колелото се състои от алуминиево тяло с протектор от еластична гума, черна, вулканизирана и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 160 mm. Общата височина на конструкцията достига 205 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h или 280 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 300 mm
Въртящото се колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение с две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има алуминиево тяло с еластична гума, черна, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер при диаметър 300 mm. Общата височина на конструкцията е 355 mm. Динамичната товароносимост достига 600 kg при скорост 4 km/h или 480 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1200 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 300 mm
Колелото Kappa представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото има алуминиево тяло с еластична гума, черна, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер, с диаметър 300 mm. Общата височина на конструкцията е 355 mm. Динамичната товароносимост достига 600 kg при скорост 4 km/h или 480 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1200 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 300 mm
Kappa е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има алуминиево тяло с еластична гума, черна, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер с диаметър 300 mm. Общата височина на конструкцията е 355 mm. Динамичната товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h или 480 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1200 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Фиксиран Колело 300 mm
Фиксираното колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение. Колелото се състои от алуминиево тяло с протектор от еластична гума, черна, вулканизирана и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 300 mm. Общата височина на конструкцията достига 355 mm. Динамичната товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h или 480 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1200 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 250 mm
Въртящото се колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото включва алуминиево тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 250 mm, а общата височина достига 305 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Колелото Kappa представлява завъртане на колело с заключване по посока, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с два състезания с топка - закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има алуминиево тяло с еластична гума без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер, с диаметър 125 mm. Общата височина на конструкцията е 170 mm. Динамичният товароносимост достига 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 600 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Колелото Kappa представлява завъртане на колело с заключване по посока, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с два състезания с топка - закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има алуминиево тяло с еластична гума без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина достига 205 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h или 280 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Колелото Kappa представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с два състезания с топка - закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има алуминиево тяло с еластична гума без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина достига 245 mm. Динамичната товароносимост е 450 kg при скорост 4 km/h или 360 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 250 mm
Колелото Kappa представлява завъртане на колело с заключване по посока, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с два състезания с топка - закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има алуминиево тяло с еластична гума без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер, с диаметър 250 mm. Общата височина на конструкцията е 305 mm. Динамичният товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 200 mm
Въртящото се колело с пълно заключване горен край на колелото Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има алуминиево тяло с протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирана на прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина достига 245 mm. Динамичната товароносимост е 450 kg при скорост 4 km/h или 360 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 250 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото Kappa е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Чугун или ковано желязо, тежко с въртящ лагер от Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост. Колелото се състои от алуминиев корпус с гуми от Еластична гума, без маркировка, вулканизирана и Прецизен сачмен лагер, като диаметърът на колелото е 250 mm. Общата височина на конструкцията достига 305 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, Автомобилни OEM производители, Производители на керамика и стъкло, Производствени и платформени колички и Тежки AGV системи.
Фиксиран Колело 250 mm
Фиксираното колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение. Колелото се състои от алуминиево тяло с протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, и прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 250 mm, а общата височина на конструкцията достига 305 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящо се Колело Kappa с правоъгълна плака е проектирано за тежки индустриални приложения. Оборудвано е с корпус от чугун или ковано желязо, тежко, който осигурява изключителна здравина и дълготрайност. Въртящият механизъм включва две състезания с топка, закалено или неръждаемост, гарантиращи плавно и надеждно въртене. Колелото е изработено от листова стомана, тежка, с протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, който осигурява отлично сцепление и амортизация. Оста е оборудвана с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина достига 205 mm. Динамичната товароносимост е 540 kg при скорост 4 km/h или 450 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Подходящо за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящото се колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото включва тяло от листова стомана, тежка конструкция с гуми от еластична гума, без маркировка, вулканизирана върху прецизен сачмен лагер с диаметър 160 mm. Общата височина на изделието е 205 mm. Динамичната товароносимост достига 540 kg при скорост 4 km/h или 450 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящо се Колело Kappa с правоъгълна плака е проектирано за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото има диаметър 200 mm с корпус от листова стомана, тежка, и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, монтиран на прецизен сачмен лагер за плавно движение. Общата височина на колелото е 245 mm. Динамичният товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h или 500 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1000 kg. Подходящо за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящо се Колело Kappa с Правоъгълна плака е проектирано за високопроизводителни приложения в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички и тежки AGV системи. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото включва тяло от листова стомана, тежка, с гума от еластична гума, без маркировка, вулканизирана и прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина достига 245 mm. Динамичната товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h или 500 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Колелото Kappa представлява завъртане на колело с заключване по посока, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с два състезания с топка - закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 160 mm, с тяло от листова стомана, тежка конструкция, и настилка от еластична гума, черна, вулканизирана, монтирана върху прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 205 mm. Динамичният товароносимост е 540 kg при скорост 4 km/h или 450 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 900 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Колелото Kappa представлява завъртане на колело с заключване по посока, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемо. Колелото има тяло от листова стомана, тежка конструкция, с гума от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирана върху прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина достига 205 mm. Динамичната товароносимост е 540 kg при скорост 4 km/h или 450 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.