Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Kappa представлява завъртане на колело с заключване по посока, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с два състезания с топка - закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има алуминиево тяло с еластична гума без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина достига 205 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h или 280 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
9681IFP160P63 CL67
EAN
4031582366150
Номер на материал S4
990838192
Core attributes
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Обща ширина
110 mm
Товароносимост при 4 км/ч
350 kg
Товароносимост при 6 км/ч
280 kg
Статичен Товароносимост
700 kg
Обща височина
205 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
4.42 kg
Име на продукта
Kappa
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Housing
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал
Чугун или ковано желязо, тежко
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Диаметър на купол
111 mm
Интерференция при завъртане
280 mm
Изместване
58 mm
Радиус на завъртане
140 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
68 Бръснач А
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сиво/немаркирано
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящ се Колело 160 mm
Kappa
9680IFP160P63 CL67

Въртящото се колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение с две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има алуминиево тяло с гума от еластична гума, без маркировка, вулканизирана и прецизен сачмен лагер, с диаметър 160 mm. Общата височина на конструкцията е 205 mm. Динамичната товароносимост достига 350 kg при скорост 4 km/h или 280 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Варианти
Фиксиран Колело 160 mm
Фиксиран Колело 160 mm
Kappa
9688IFP160P63 CL67

Фиксираното колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение. Колелото се състои от алуминиево тяло с протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, и прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 205 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h или 280 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 160 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 160 mm
Kappa
9682IFP160P63 CL67

Въртящо се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото Kappa е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от Чугун или ковано желязо, тежко и разполага с Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото има диаметър 160 mm с корпус от Алуминий и протектор от Еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтиран на Прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 205 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h или 280 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 700 kg. Продуктът намира приложение в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, Автомобилни OEM производители, Производители на керамика и стъкло, Производствени и платформени колички и Тежки AGV системи.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящ се Колело 160 mm
Kappa
9680IFP160P63 CL67

Въртящото се колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение с две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има алуминиево тяло с гума от еластична гума, без маркировка, вулканизирана и прецизен сачмен лагер, с диаметър 160 mm. Общата височина на конструкцията е 205 mm. Динамичната товароносимост достига 350 kg при скорост 4 km/h или 280 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Варианти
Фиксиран Колело 160 mm
Фиксиран Колело 160 mm
Kappa
9688IFP160P63 CL67

Фиксираното колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение. Колелото се състои от алуминиево тяло с протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, и прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 205 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h или 280 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 160 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 160 mm
Kappa
9682IFP160P63 CL67

Въртящо се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото Kappa е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от Чугун или ковано желязо, тежко и разполага с Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото има диаметър 160 mm с корпус от Алуминий и протектор от Еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтиран на Прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 205 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h или 280 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 700 kg. Продуктът намира приложение в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, Автомобилни OEM производители, Производители на керамика и стъкло, Производствени и платформени колички и Тежки AGV системи.

160 mm
205 mm
350 kg
160 mm
205 mm
350 kg