Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Фиксираното колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение. Колелото се състои от алуминиево тяло с протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, и прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 250 mm, а общата височина на конструкцията достига 305 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
9688IFP250P63 CL67
EAN
4031582366259
Номер на материал S4
990838201
Core attributes
Тип
Фиксиран Колело
Обща ширина
98 mm
Товароносимост при 4 км/ч
500 kg
Товароносимост при 6 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Обща височина
305 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
4.6 kg
Име на продукта
Kappa
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Housing
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал
Чугун или ковано желязо, тежко
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Диаметър на купол
96 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
68 Бръснач А
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
250 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сиво/немаркирано
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Колелото Elastech за ролка е изработено с корпус от алуминий и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 250 mm, отвор за ос с диаметър 20 mm и дължина на главината 60 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1000 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и производителност.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 250 mm
Въртящ се Колело 250 mm
Kappa
9680IFP250P63 CL67

Въртящото се колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото включва алуминиево тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 250 mm, а общата височина достига 305 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 250 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 250 mm
Kappa
9681IFP250P63 CL67

Колелото Kappa представлява завъртане на колело с заключване по посока, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с два състезания с топка - закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има алуминиево тяло с еластична гума без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер, с диаметър 250 mm. Общата височина на конструкцията е 305 mm. Динамичният товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 250 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 250 mm
Kappa
9682IFP250P63 CL67

Въртящо се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото Kappa е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Чугун или ковано желязо, тежко с въртящ лагер от Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост. Колелото се състои от алуминиев корпус с гуми от Еластична гума, без маркировка, вулканизирана и Прецизен сачмен лагер, като диаметърът на колелото е 250 mm. Общата височина на конструкцията достига 305 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, Автомобилни OEM производители, Производители на керамика и стъкло, Производствени и платформени колички и Тежки AGV системи.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 250 mm
Въртящ се Колело 250 mm
Kappa
9680IFP250P63 CL67

Въртящото се колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото включва алуминиево тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 250 mm, а общата височина достига 305 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 250 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 250 mm
Kappa
9681IFP250P63 CL67

Колелото Kappa представлява завъртане на колело с заключване по посока, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с два състезания с топка - закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има алуминиево тяло с еластична гума без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер, с диаметър 250 mm. Общата височина на конструкцията е 305 mm. Динамичният товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 250 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 250 mm
Kappa
9682IFP250P63 CL67

Въртящо се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото Kappa е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Чугун или ковано желязо, тежко с въртящ лагер от Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост. Колелото се състои от алуминиев корпус с гуми от Еластична гума, без маркировка, вулканизирана и Прецизен сачмен лагер, като диаметърът на колелото е 250 mm. Общата височина на конструкцията достига 305 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, Автомобилни OEM производители, Производители на керамика и стъкло, Производствени и платформени колички и Тежки AGV системи.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg