Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Kappa с Правоъгълна плака е проектирано за високопроизводителни приложения в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички и тежки AGV системи. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото включва тяло от листова стомана, тежка, с гума от еластична гума, без маркировка, вулканизирана и прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина достига 245 mm. Динамичната товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h или 500 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
9680SFP200P63 CL67
EAN
4031582367010
Номер на материал S4
990838215
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
110 mm
Товароносимост при 4 км/ч
600 kg
Товароносимост при 6 км/ч
500 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Обща височина
245 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
6.51 kg
Име на продукта
Kappa
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Housing
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал
Чугун или ковано желязо, тежко
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Диаметър на купол
111 mm
Интерференция при завъртане
320 mm
Изместване
59 mm
Радиус на завъртане
160 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
67 Бръснач А
Материал на тялото
Листова стомана, тежка
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сиво/немаркирано
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Kappa
9681SFP200P63 CL67

Колелото Kappa представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с две състезания с топка - закалено или неръждаемо. Колелото има диаметър 200 mm, с тяло от листова стомана, тежка конструкция, и гума от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирана върху прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 245 mm. Динамичният товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h или 500 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 200 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 200 mm
Kappa
9682SFP200P63 CL67

Въртящо се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото има тяло от листова стомана, тежка конструкция с протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Общата височина на изделието е 245 mm при диаметър на колелото 200 mm. Динамичната товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h или 500 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Варианти
Фиксиран Колело 200 mm
Фиксиран Колело 200 mm
Kappa
9688SFP200P63 CL67

Фиксираното колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение. Колелото се състои от тяло от листова стомана, тежка конструкция, с гуми от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, и прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина достига 245 mm. Динамичната товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h или 500 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Kappa
9681SFP200P63 CL67

Колелото Kappa представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с две състезания с топка - закалено или неръждаемо. Колелото има диаметър 200 mm, с тяло от листова стомана, тежка конструкция, и гума от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирана върху прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 245 mm. Динамичният товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h или 500 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 200 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 200 mm
Kappa
9682SFP200P63 CL67

Въртящо се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото има тяло от листова стомана, тежка конструкция с протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Общата височина на изделието е 245 mm при диаметър на колелото 200 mm. Динамичната товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h или 500 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Варианти
Фиксиран Колело 200 mm
Фиксиран Колело 200 mm
Kappa
9688SFP200P63 CL67

Фиксираното колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение. Колелото се състои от тяло от листова стомана, тежка конструкция, с гуми от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, и прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина достига 245 mm. Динамичната товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h или 500 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg