Фиксиран Колело 200 mm
Kappa
Номер на поръчка:
990838282
EAN:
4031582367072
Номер на продукта:
9688SFP200P63 CL67
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Силна конструкция
Фиксираното колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение. Колел...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Фиксираното колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение. Колелото се състои от тяло от листова стомана, тежка конструкция, с гуми от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, и прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина достига 245 mm. Динамичната товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h или 500 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции