Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Kappa
Номер на поръчка:
990838221
EAN:
4031582367034
Номер на продукта:
9681SFP200P63 CL67
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Силна конструкция
Колелото Kappa представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е и...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Kappa представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с две състезания с топка - закалено или неръждаемо. Колелото има диаметър 200 mm, с тяло от листова стомана, тежка конструкция, и гума от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирана върху прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 245 mm. Динамичният товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h или 500 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции