Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 200 mm
Kappa
Номер на поръчка:
990838229
EAN:
4031582367058
Номер на продукта:
9682SFP200P63 CL67
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Силна конструкция
Въртящо се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун и...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото има тяло от листова стомана, тежка конструкция с протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Общата височина на изделието е 245 mm при диаметър на колелото 200 mm. Динамичната товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h или 500 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции