Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Kappa представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото има алуминиево тяло с еластична гума, черна, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер, с диаметър 300 mm. Общата височина на конструкцията е 355 mm. Динамичната товароносимост достига 600 kg при скорост 4 km/h или 480 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1200 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
9681IEP300P63 CL67
EAN
4031582348675
Номер на материал S4
990838185
Core attributes
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Обща ширина
110 mm
Товароносимост при 4 км/ч
600 kg
Товароносимост при 6 км/ч
480 kg
Статичен Товароносимост
1200 kg
Обща височина
355 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
7.55 kg
Име на продукта
Kappa
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Housing
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал
Чугун или ковано желязо, тежко
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Диаметър на купол
111 mm
Интерференция при завъртане
445 mm
Изместване
70 mm
Радиус на завъртане
222.5 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
68 Бръснач А
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Еластична гума, черна, вулканизирана
Ширина на Резба
55 mm
Диаметър
300 mm
Ширина на тялото
55 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Черен реактив (подобен RAL9005)
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Колелото Elastech за ролка е изработено с корпус от алуминий и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 250 mm, отвор за ос с диаметър 20 mm и дължина на главината 60 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1000 kg, което го прави подходящо за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и производителност.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 300 mm
Въртящ се Колело 300 mm
Kappa
9680IEP300P63 CL67

Въртящото се колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение с две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има алуминиево тяло с еластична гума, черна, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер при диаметър 300 mm. Общата височина на конструкцията е 355 mm. Динамичната товароносимост достига 600 kg при скорост 4 km/h или 480 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1200 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 300 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 300 mm
Kappa
9682IEP300P63 CL67

Kappa е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има алуминиево тяло с еластична гума, черна, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер с диаметър 300 mm. Общата височина на конструкцията е 355 mm. Динамичната товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h или 480 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1200 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Варианти
Фиксиран Колело 300 mm
Фиксиран Колело 300 mm
Kappa
9688IEP300P63 CL67

Фиксираното колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение. Колелото се състои от алуминиево тяло с протектор от еластична гума, черна, вулканизирана и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 300 mm. Общата височина на конструкцията достига 355 mm. Динамичната товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h или 480 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1200 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 300 mm
Въртящ се Колело 300 mm
Kappa
9680IEP300P63 CL67

Въртящото се колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение с две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има алуминиево тяло с еластична гума, черна, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер при диаметър 300 mm. Общата височина на конструкцията е 355 mm. Динамичната товароносимост достига 600 kg при скорост 4 km/h или 480 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1200 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 300 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 300 mm
Kappa
9682IEP300P63 CL67

Kappa е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има алуминиево тяло с еластична гума, черна, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер с диаметър 300 mm. Общата височина на конструкцията е 355 mm. Динамичната товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h или 480 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1200 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Варианти
Фиксиран Колело 300 mm
Фиксиран Колело 300 mm
Kappa
9688IEP300P63 CL67

Фиксираното колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение. Колелото се състои от алуминиево тяло с протектор от еластична гума, черна, вулканизирана и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 300 mm. Общата височина на конструкцията достига 355 mm. Динамичната товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h или 480 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1200 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg