Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Kappa с правоъгълна плака е проектирано за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото има диаметър 200 mm с корпус от листова стомана, тежка, и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, монтиран на прецизен сачмен лагер за плавно движение. Общата височина на колелото е 245 mm. Динамичният товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h или 500 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1000 kg. Подходящо за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, и тежки AGV системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
9680SEP200P63 CL67
EAN
4031582364613
Номер на материал S4
990838214
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
110 mm
Товароносимост при 4 км/ч
600 kg
Товароносимост при 6 км/ч
500 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Обща височина
245 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
6.51 kg
Име на продукта
Kappa
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Чугун или ковано желязо, тежко
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Диаметър на купол
111 mm
Интерференция при завъртане
320 mm
Изместване
59 mm
Радиус на завъртане
160 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
67 Бръснач А
Материал на тялото
Листова стомана, тежка
Материал на реазбата
Еластична гума, черна, вулканизирана
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Черен реактив (подобен RAL9005)
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
Силна конструкция
Корпус от здрава стомана за висока товароносимост
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
Закрепена монтажна плоча
Монтажна плоча, закрепена с гайка и болт
Здрава конструкция
Солидна стоманена плоча за максимална товароносимост
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Дълготрайни повърхности
Висококачествено галванизиране за дълъг живот при тежки условия
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалени двойни лагерни пътеки
Две закалени двойни сачмени пътеки гарантират изключителна стабилност
Гъвкава заключваща функция
Използване на две независими системи за задвижване в едно колело
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Kappa
9681SEP200P63 CL67

Колелото Kappa представлява завъртане на колело с заключване по посока, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемо. Колелото има диаметър 200 mm, с корпус от листова стомана, тежка конструкция, и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, монтиран на прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 245 mm. Динамичният товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h или 500 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производство на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 200 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 200 mm
Kappa
9682SEP200P63 CL67

Въртящо се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото е изработено от листова стомана, тежка конструкция с еластична гума, черна, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер с диаметър 200 mm. Общата височина на изделието е 245 mm. Динамичната товароносимост достига 600 kg при скорост 4 km/h или 500 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Варианти
Фиксиран Колело 200 mm
Фиксиран Колело 200 mm
Kappa
9688SEP200P63 CL67

Kappa е фиксирано колело, предназначено за професионални индустриални приложения, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун иликовано желязо, тежко, което гарантира надеждност и дълготрайност при експлоатация в екстремни условия. Колелото има диаметър 200 mm и е оборудвано с еластична гума, черна, вулканизирана, която осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване. Вътрешният механизъм включва прецизен сачмен лагер, който позволява гладко и безшумно въртене. Общата височина на продукта е 245 mm, което го прави подходящ за различни конфигурации на индустриални системи. Статичната носеща способност на колелото е 1000 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 500 kg при 6 km/h и 600 kg при 4 km/h. Kappa е идеално решение за авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи, където се изискват висока надеждност и точност.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg