Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 200 mm
Kappa
Номер на поръчка:
990838199
EAN:
4031582366204
Номер на продукта:
9682IFP200P63 CL67
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Силна конструкция
Въртящото се колело с пълно заключване горен край на колелото Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е израб...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело с пълно заключване горен край на колелото Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има алуминиево тяло с протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирана на прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина достига 245 mm. Динамичната товароносимост е 450 kg при скорост 4 km/h или 360 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции