Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Фиксираното колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение. Колелото се състои от алуминиево тяло с протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, и прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина достига 245 mm. Динамичната товароносимост е 450 kg при скорост 4 km/h или 360 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
9688IFP200P63 CL67
EAN
4031582366242
Номер на материал S4
990828536
Core attributes
Тип
Фиксиран Колело
Обща ширина
98 mm
Товароносимост при 4 км/ч
450 kg
Товароносимост при 6 км/ч
360 kg
Статичен Товароносимост
900 kg
Обща височина
245 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
4.35 kg
Име на продукта
Kappa
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Housing
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал
Чугун или ковано желязо, тежко
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Диаметър на купол
96 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
68 Бръснач А
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сиво/немаркирано
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящ се Колело 200 mm
Kappa
9680IFP200P63 CL67

Въртящото се колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото включва алуминиево тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина достига 245 mm. Динамичната товароносимост е 450 kg при скорост 4 km/h или 360 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Kappa
9681IFP200P63 CL67

Колелото Kappa представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с два състезания с топка - закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има алуминиево тяло с еластична гума без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина достига 245 mm. Динамичната товароносимост е 450 kg при скорост 4 km/h или 360 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 200 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 200 mm
Kappa
9682IFP200P63 CL67

Въртящото се колело с пълно заключване горен край на колелото Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има алуминиево тяло с протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирана на прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина достига 245 mm. Динамичната товароносимост е 450 kg при скорост 4 km/h или 360 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящ се Колело 200 mm
Kappa
9680IFP200P63 CL67

Въртящото се колело Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото включва алуминиево тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина достига 245 mm. Динамичната товароносимост е 450 kg при скорост 4 km/h или 360 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Kappa
9681IFP200P63 CL67

Колелото Kappa представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с два състезания с топка - закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има алуминиево тяло с еластична гума без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина достига 245 mm. Динамичната товароносимост е 450 kg при скорост 4 km/h или 360 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 200 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 200 mm
Kappa
9682IFP200P63 CL67

Въртящото се колело с пълно заключване горен край на колелото Kappa е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има алуминиево тяло с протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирана на прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина достига 245 mm. Динамичната товароносимост е 450 kg при скорост 4 km/h или 360 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg