- Начало
- Industry
- Healthcare
- Медицински колички
-
Компютри на колела
Колела за мобилни компютри
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящо се Колело Linea е оборудвано с правоъгълна плоча, разстояние между отвор за болт САЩ за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото включва тяло от полиамид с гума от полиуретан, екструдирано и прецизен сачмен лагер с неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 124 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за медицински приложения като анестезиологични колички, болнични легла, диализни колички, хирургични роботи, ултразвукови апарати и други професионални медицински устройства.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Linea е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за професионални приложения. Корпусът е изработен от висококачествен Полиамид и включва Прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от Полиамид корпус с гума от Полиуретан, екструдирано, което гарантира отлична устойчивост на износване, докато Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост осигурява дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 148 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински апаратура, офис мебели и специализирано оборудване.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Linea е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за професионални приложения. Корпусът е изработен от висококачествен Полиамид и включва Прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от корпус от Полиамид с протектор от Полиуретан, екструдирано, който гарантира отлична устойчивост на износване, а Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост осигурява дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 148 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg, което прави продукта подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински апаратура и офис мебели.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Linea е оборудвано с правоъгълна плоча, разстояние между отвор за болт САЩ за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и гума от полиуретан, екструдирано, осигуряващо отлична издръжливост. Лагерът на колелото е прецизен сачмен лагер с неръждаемост за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 148 mm. Динамичната товароносимост достига 130 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg, което го прави подходящо за разнообразни медицински и професионални приложения, изискващи висока надеждност и маневреност.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плоча и разстояние между отвор за болт САЩ за монтиране. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид и гума от полиуретан, екструдирано, което осигурява отлична устойчивост на износване. Лагерът на колелото е прецизен сачмен лагер с нержадаемост за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 124 mm. Динамичната товароносимост достига 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg, което го прави подходящо за разнообразни медицински и офис приложения, включително болнични легла, медицински колички, офис мебели и специализирано медицинско оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm, като тялото му е от полиамид, а протекторът е от екструдиран полиуретан за отлична издръжливост. Лагерът на колелото е прецизен сачмен лагер с нержадаемост за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 124 mm. Динамичната товароносимост достига 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински колички, офис мебели и специализирано медицинско оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Linea е оборудвано с правоъгълна плоча, разстояние между отвор за болт САЩ за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер с неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 124 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за медицинско оборудване, болнични легла, колички за кетъринг, офис мебели и професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер с нержадаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 148 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, офис мебели и професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер с неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 146 mm. Динамичната товароносимост е 110 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 220 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, офис мебели и професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Linea представлява въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плоча с разстояние между отвор за болт САЩ като монтажен елемент. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер с нержадаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 148 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура, болнични легла, офис мебели и професионални почистващи колички.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид и гума от екструдиран полиуретан, като използва прецизен сачмен лагер от неръждаемост за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 124 mm. Динамичната товароносимост достига 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински колички, диализни апарати, хирургични роботи, офис мебели и почистващи колички.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото с диаметър 125 mm се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер от неръждаема стомана за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 148 mm. Динамичната товароносимост достига 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е предназначен за широк спектър от приложения включително медицинско оборудване, болнични легла, колички за кетъринг, офис мебели и професионални почистващи колички.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и гума от екструдиран полиуретан, като използва прецизен сачмен лагер от неръждаема стомана за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 148 mm. Динамичната товароносимост достига 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински колички, диализни апарати, хирургични роботи, офис мебели и почистващо оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плоча с разстояние между отвор за болт САЩ за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачমен лагер от неръждаема стомана за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 148 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е подходящ за медицински оборудване, болнични легла, колички за медикаменти, офис мебели и професионални почистващи колички.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за завъртане. Колелото се състои от корпус от електропроводим полиамид с протектор от екструдирано електропроводим полиуретан и прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 118 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, медицинска апаратура, болнични легла, офис мебели и почистващи колички.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за осигуряване на плавно завъртане. Колелото се състои от корпус от електропроводим полиамид с протектор от екструдирано електропроводимо полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 118 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински апаратура, офис мебели и специализирано оборудване.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Linea е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от полиамид с прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от електропроводим полиамиден корпус с протектор от екструдирано електропроводимо полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, медицинска образна диагностика, болнични легла, системи за доставка на храна, компютърни станции, диализни колички и професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Linea е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от полиамид с прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от електропроводим полиамиден корпус с протектор от екструдирано електропроводимо полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, медицинска образна диагностика, болнични легла, системи за доставка на храна, компютърни работни станции, диализни колички и различни видове медицинско оборудване в болници и специализирани заведения.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно, електропроводимо тяло с протектор от екструдирано електропроводим полиуретан и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg, което осигурява надеждна работа при различни условия на натоварване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно, електропроводимо тяло с протектор от екструдирано електропроводим полиуретан, осигуряващ отлична проводимост и издръжливост. Лагерът на колелото е прецизен сачмен тип за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg, което прави продукта подходящ за широк спектър от професионални приложения в медицинската и офис индустрия.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно електропроводимо тяло с протектор от екструдирано електропроводимо полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за медицински приложения като анестезиологични колички, КТ скенери, ЯМР, рентген апарати, болнични легла, диализни колички, хирургични роботи, ултразвукови апарати и други специализирани медицински устройства.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за осигуряване на плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно, електропроводимо тяло с протектор от полиуретан, екструдирано електропроводимо покритие, монтирано върху прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост възлиза на 240 kg. Продуктът е специално проектиран за медицински и професионални приложения, където електропроводимостта и прецизността са от критично значение за безопасната и надеждна работа на оборудването.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Linea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за професионални приложения. Корпусът е изработен от полиамид с прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото включва тяло от полиамид, електропроводим, с протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 124 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за медицински оборудване, болнични легла, хирургични роботи, офис мебели и професионални почистващи колички, където електропроводимостта и прецизността са от критично значение.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm, като тялото му е направено от електропроводим полиамид, а протекторът е от екструдирано електропроводимо полиуретан с прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 124 mm. Динамичната товароносимост достига 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, медицинска апаратура, болнични легла, офис мебели и почистващи колички.