Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за завъртане. Колелото се състои от корпус от електропроводим полиамид с протектор от екструдирано електропроводим полиуретан и прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 118 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, медицинска апаратура, болнични легла, офис мебели и почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5941XSP100P30-11 RAL9002
EAN
4031582351941
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
120 kg
Статичен Товароносимост
240 kg
Обща височина
118 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.73 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
216 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
108 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализирано допълнително оборудване, предназначено за оптимизиране на функционалността и производителността на колелата. Този аксесоар е разработен с внимание към техническите изисквания и осигурява надеждна интеграция със стандартните системи за монтаж. Linea се характеризира с висока степен на съвместимост и позволява лесна инсталация без необходимост от допълнителни модификации. Продуктът е подходящ за различни промишлени приложения и среди, където се изискват стабилност и дълготрайност. Конструкцията му гарантира оптимална работа и продължена експлоатационна способност на касторното оборудване.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Linea
5947XSP100P30-11 9002/7015/1016 2.0

Linea е вертящо се колело с пълно заключване, предназначено за широк спектър от медицински и индустриални приложения. Колелото е оборудвано с отвор за болт като тип крепежна система, което осигурява надежна и лесна монтаж на различни платформи и конструкции. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с прецизен сачмен лагер за вертящото се движение, което гарантира гладко и безшумно функциониране при различни условия на експлоатация. Колелото има диаметър от 100 милиметра и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, като протектора е направен от екструдиран електропроводим полиуретан, който осигурява отлично сцепление и издържливост. Тялото на колелото е от електропроводим полиамид, което го прави подходящо за използване в чувствителни среди, където статичното електричество представлява риск. Общата височина на колелото е 118 милиметра, което позволява оптимална интеграция в различни системи и конструкции. Колелото поддържа статична товароносимост от 200 килограма, което го прави подходящо за тежки приложения, докато динамичната товароносимост е 100 килограма при скорост от 3 километра в час. Linea е идеално решение за анестезиологични колички, медицински сканери, болнични легла, кетъринг системи, компютри на колела, диализни колички, болници, медикаментни колички, мобилизационни системи, домове за възрастни, медицински гриж, офис мебели, пациентски подемници, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg
Въртящ се Колело 100 mm
Linea
5940XSP100P30-11 9002/1016/7015 SP 2.0

Linea е вертящо се колело, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови системи, болнични легла за гриженост, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, мобилизация и специални нужди, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински гриженост, офис мебели, подемници за пациенти, релакс кресла, хирургични роботи, лечебни столове, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Монтажът се осъществява чрез отвор за болт, което позволява лесна и надеждна фиксация към различни конструкции. Корпусът е изработен от електропроводим полиамид, който осигурява както механична издръжливост, така и защита от електростатични разряди, критична за медицинските приложения. Вертящият лагер на корпуса е прецизен сачмен лагер, гарантиращ плавно и надеждно въртене. Колелото има диаметър 100 мм и е оборудвано с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Протектора е изработен от екструдиран електропроводим полиуретан, който обеспечава отлично сцепление, издръжливост и електростатична защита. Общата височина на продукта е 118 мм. Статичната носеща способност е 200 кг, докато динамичната носеща способност е 100 кг при скорост 3 км/ч, което позволява надежден транспорт на оборудване и материали в различни среди.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg