Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Linea
EAN:
4031582351958
Номер на продукта:
5941XSP100P30-13 RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е израб...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за осигуряване на плавно завъртане. Колелото се състои от корпус от електропроводим полиамид с протектор от екструдирано електропроводимо полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 118 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински апаратура, офис мебели и специализирано оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани