Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Linea е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за професионални приложения. Корпусът е изработен от висококачествен Полиамид и включва Прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от корпус от Полиамид с протектор от Полиуретан, екструдирано, който гарантира отлична устойчивост на износване, а Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост осигурява дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 148 mm. Динамичната товароносимост е 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg, което прави продукта подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително болнични легла, медицински апаратура и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5940UAC125P51 RAL9002
EAN
4031582352986
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
148 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Linea
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
50 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
218 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
109 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Аксесоарът Linea представлява специализирано допълнително оборудване, предназначено за оптимизиране на функционалността и производителността на колелата. Този аксесоар е разработен с внимание към техническите изисквания и осигурява надеждна интеграция със стандартните системи за монтаж. Linea се характеризира с висока степен на съвместимост и позволява лесна инсталация без необходимост от допълнителни модификации. Продуктът е подходящ за различни промишлени приложения и среди, където се изискват стабилност и дълготрайност. Конструкцията му гарантира оптимална работа и продължена експлоатационна способност на касторното оборудване.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea
5941UAC125P51 RAL9002

Linea е завъртане на колело с заключване по пососка, предназначено за медицинско, офисно и промишлено оборудване, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентгенови апарати и болнични легла. Скобата е изпълнена като правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията на оборудването. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно и точно завъртане на колелото във всяка посока. Колелото с диаметър 125 mm има протектор от полиуретан, екструдиран, и корпус от полиамид, а лагерът му е прецизен сачмен с нержавеемост. Общата височина на изделието е 148 mm. Статичното натоварване е 260 kg, а динамичното натоварване е 130 kg при скорост 3 km/h. Конструкцията осигурява надеждна работа при многократни движения и гарантира дълъг експлоатационен живот.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Варианти
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 125 mm
Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 125 mm
Linea
594CUAC125P51 RAL9002

Linea е въртящо се колело с комбинирана ключалка, предназначено за монтаж към медицинско и болнично оборудване. Фитингът представлява правоъгълна плака, а перещите се части следва да бъдат изолирани в зоната за монтаж, определена от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 125 mm и протектор от полиуретан, екструдиран, а лагерът е с нерждаемост, което повишава устойчивостта при експлоатация. Общата височина на колелото е 148 mm, което позволява компактен монтаж в ограничени пространства. Статичната товароносимост е 260 kg, а динамичната е 130 kg при скорост 3 km/h. Конструкцията осигурява стабилност и надеждност при продължителна употреба в болнична среда.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg