Въртящ се Колело с комбинирана ключалка 125 mm
Linea
EAN:
4031582398625
Номер на продукта:
594CUAC125P51 RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea е въртящо се колело с комбинирана ключалка, предназначено за монтаж към медицинско и болнично оборудване. Фитингът предста...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea е въртящо се колело с комбинирана ключалка, предназначено за монтаж към медицинско и болнично оборудване. Фитингът представлява правоъгълна плака, а перещите се части следва да бъдат изолирани в зоната за монтаж, определена от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 125 mm и протектор от полиуретан, екструдиран, а лагерът е с нерждаемост, което повишава устойчивостта при експлоатация. Общата височина на колелото е 148 mm, което позволява компактен монтаж в ограничени пространства. Статичната товароносимост е 260 kg, а динамичната е 130 kg при скорост 3 km/h. Конструкцията осигурява стабилност и надеждност при продължителна употреба в болнична среда.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани