Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Linea
EAN:
4031582353235
Номер на продукта:
5941UAC125P50 RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото с диаметър 125 mm се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер от неръждаема стомана за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 148 mm. Динамичната товароносимост достига 130 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg. Продуктът е предназначен за широк спектър от приложения включително медицинско оборудване, болнични легла, колички за кетъринг, офис мебели и професионални почистващи колички.
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
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
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани