Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Linea представлява завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване. Корпусът е изработен от полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно електропроводимо тяло с протектор от екструдирано електропроводимо полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за медицински приложения като анестезиологични колички, КТ скенери, ЯМР, рентген апарати, болнични легла, диализни колички, хирургични роботи, ултразвукови апарати и други специализирани медицински устройства.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5941XSP100R05-22 RAL9002
EAN
4031582352061
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
120 kg
Статичен Товароносимост
240 kg
Обща височина
120 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.92 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
40 mm
Корпус
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
216 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
108 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн

special-features-image
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Linea
5940-CAP

Linea представлява високококачествен аксесоар, предназначен за използване с колелца и ролки в индустриални приложения. Този компонент осигурява надеждна функционалност и дълготрайност при експлоатация в различни работни условия. Продуктът е проектиран да отговаря на техническите изисквания за прецизност и устойчивост, което го прави подходящ за професионално използване в машиностроенето и логистиката.

Пропуснете продуктовата галерия

Кръстосани продажби

Варианти
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Linea
5940XSP100R05-22 RAL9002

Въртящото се колело Linea е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от полиамид с прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото се състои от електропроводим полиамиден корпус с протектор от екструдирано електропроводимо полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, медицинска образна диагностика, болнични легла, системи за доставка на храна, компютърни станции, диализни колички и професионални почистващи колички.

100 mm
Лек режим
120 mm
100 mm
Лек режим
120 mm
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Linea
5947XSP100R05-22 RAL9002

Linea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно, електропроводимо тяло с протектор от екструдирано електропроводим полиуретан и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 120 mm. Динамичната товароносимост е 120 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 240 kg, което осигурява надеждна работа при различни условия на натоварване.

100 mm
Лек режим
120 mm
100 mm
Лек режим
120 mm