Въртящ се Колело 125 mm
Linea
EAN:
4031582352993
Номер на продукта:
5940UAC125P52 RAL9002
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се Колело Linea е оборудвано с правоъгълна плоча, разстояние между отвор за болт САЩ за надеждно закрепване. Корпусът е ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Linea е оборудвано с правоъгълна плоча, разстояние между отвор за болт САЩ за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и гума от полиуретан, екструдирано, осигуряващо отлична издръжливост. Лагерът на колелото е прецизен сачмен лагер с неръждаемост за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 148 mm. Динамичната товароносимост достига 130 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 260 kg, което го прави подходящо за разнообразни медицински и професионални приложения, изискващи висока надеждност и маневреност.
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
Боядисана повърхност
Злато, хром или лъскави цветове
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
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани