Въртящи колела
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с еластична гума, черна, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на изделието достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 450 kg при скорост 4 km/h или 360 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има тяло от полиамид, тежък, с протектор от материал идентичен с тяло на колело и плъзгащ лагер. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 700 kg при скорост 4 km/h и 560 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Zeta е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има тяло от полиамид, тежък, с протектор идентичен с тяло на колело и плъзгащ лагер. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 700 kg при скорост 4 km/h или 560 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 250 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото има диаметър 250 mm с тяло от полиамид и протектор от материал идентичен с тяло на колело, монтирано на плъзгащ лагер за плавно движение. Общата височина на конструкцията е 290 mm. Динамичната товароносимост достига 800 kg при скорост 4 km/h или 640 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 250 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има тяло от полиамид с протектор от материал идентичен с тяло на колело и плъзгащ лагер, с диаметър 250 mm. Общата височина на конструкцията е 290 mm. Динамичната товароносимост достига 800 kg при скорост 4 km/h или 640 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, за производствени и платформени колички, както и в транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 450 kg при скорост до 4 km/h или 360 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Zeta е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Стоманен лист, много тежък с въртящ лагер от Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост. Колелото се състои от алуминиево тяло с гуми от Еластична гума, без маркировка, вулканизирана и Прецизен сачмен лагер, като диаметърът на колелото е 160 mm. Общата височина на изделието е 200 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h и 280 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 700 kg. Продуктът намира приложение в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, Автомобилни OEM производители, Производствени и платформени колички и Транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с два състезания с топка - закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има алуминиево тяло с гума от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирана върху прецизен сачмен лагер, с диаметър 200 mm. Общата височина на конструкцията е 240 mm. Динамичният товароносимост е 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Zeta е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно завъртане. Колелото има тяло от полиамид с идентична с тяло на колело настилка и плъзгащ лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на продукта достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h или 640 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 700 kg при скорост 4 km/h и 560 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с престована полиуретанова гума и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 400 kg при скорост до 4 km/h или 320 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 800 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има алуминиево тяло с протектор от полиуретан, пресовано, и прецизен сачмен лагер, с диаметър 125 mm. Общата височина на конструкцията е 164 mm. Динамичната товароносимост достига 400 kg при скорост 4 km/h или 320 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 800 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има алуминиево тяло с протектор от полиуретан, пресовано, и прецизен сачмен лагер, с диаметър 160 mm. Общата височина на изделието е 200 mm. Динамичната товароносимост е 550 kg при скорост 4 km/h и 440 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1100 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящо се Колело Zeta е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Стоманен лист, много тежък с Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с гуми от Еластична гума, без маркировка, вулканизирана и Прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост до 4 km/h и 280 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът е подходящ за Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, Автомобилни OEM производители, Производствени и платформени колички и Транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Zeta е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Стоманен лист, много тежък с Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиев корпус с гума от Еластична гума, без маркировка, вулканизирана и Прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост до 4 km/h или 240 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът е подходящ за приложения в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, Автомобилни OEM производители, Производствени и платформени колички и Транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 250 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка - закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с гуми от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирани на прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 250 mm, а общата височина на конструкцията достига 290 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост до 4 km/h или 240 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 250 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер с диаметър 250 mm. Общата височина на изделието е 290 mm. Динамичната товароносимост достига 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 250 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има алуминиево тяло с престована полиуретанова гума и прецизен сачмен лагер, с диаметър 250 mm. Общата височина на конструкцията е 290 mm. Динамичната товароносимост достига 800 kg при скорост 4 km/h или 640 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има алуминиево тяло с протектор от полиуретан, пресовано, и прецизен сачмен лагер, с диаметър 200 mm. Общата височина на изделието е 240 mm. Динамичният товароносимост е 700 kg при скорост 4 km/h и 560 kg при скорост 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Колелото Zeta представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с два състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с полиуретанова, пресована гума и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 400 kg при скорост 4 km/h или 320 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 800 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Завъртането на Колело с Заключване по пососка Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото притежава алуминиево тяло с полиуретан, пресовано покритие и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 550 kg при скорост 4 km/h или 440 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1100 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Колелото Zeta представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с два състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с полиуретанова, пресована гума и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 700 kg при скорост 4 km/h или 560 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Zeta е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Стоманен лист, много тежък с Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото включва алуминиево тяло с Полиуретан, Пресовано покритие и Прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 550 kg при скорост 4 km/h или 440 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1100 kg. Продуктът намира приложение в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, Автомобилни OEM производители, Производствени и платформени колички, както и Транспортно оборудване.
Често задавани въпроси
Предимства на въртящите се колела
Въртящи колела улесняват придвижването на приложенията благодарение на плавното си завъртане на 360°, което позволява бърза и безпроблемна промяна в посоката. Те работят особено добре в тесни пространства, спомагат за намаляване на напрежението и правят ежедневните задачи по-ефективни. С опции в различни размери и материали, те също защитават подовете, абсорбират удари и осигуряват тихо, надеждно движение.
Въртящите се колела TENTE предлагат различни предимства:
Подобрена маневреност - Плавното въртене позволява да се ориентирате в приложенията около тесни ъгли и затворени пространства.
Намалено усилие — Въртящи колела колела намаляват силата, необходима за управление на товарите. Това не само улеснява боравенето с оборудване, но и свежда до минимум натоварването на потребителя.
Повишена ефективност - Като позволяват на оборудването лесно преместване или пренасочване без повдигане или плъзгане, въртящите се колела ускоряват работните процеси. Тази ефективност намалява времето за престой и износване.
Гъвкава конфигурация - Въртящите се колела могат да бъдат адаптирани към голямо разнообразие от нужди, от леки мебели до тежки промишлени машини. Техният дизайн позволява различни материали на колелата, опции за монтаж и заключващи механизми.
Видове въртящи се колела
Въртящи колела колела се предлагат в различни дизайни, за да отговорят на разнообразните нужди на различни приложения - от тежкотоварен промишлен транспорт до леки мебели и оборудване. Всеки тип е проектиран да предоставя уникални предимства, предлагайки перфектната комбинация от гъвкавост, маневреност и издръжливост. По-долу са дадени някои от най-често срещаните видове въртящи се колела и техните ключови предимства:
Тежкотоварни въртящи се колела
Тежкотоварните въртящи се колела са създадени да се справят с взискателни приложения с високи изисквания за натоварване. Изработени от здрави материали като стомана и с подсилени компоненти, те осигуряват надеждна работа дори при непрекъсната употреба. Тези колела обикновено се използват в промишлени условия, складове и производствени съоръжения, където здравината, издръжливостта и гладката маневреност са от съществено значение. Нашите най-силни въртящи се колела се справят с товари до 15.000 кг всяко.
Спирачни въртящи се колела
Спирачните въртящи се колела улесняват живота, като съчетават плавно движение с надеждна стабилност. Спирачните въртящи се колела осигуряват по-голям контрол в сравнение с обикновените въртящи се колела, благодарение на способността им да заключват колелата или въртящия се корпус, когато е необходимо. Докато стандартните въртящи се колела позволяват лесно движение във всяка посока, добавеният спирачен механизъм гарантира, че приложението ви остава поставено, когато имате нужда, предотвратявайки всяко нежелано движение. Това ги прави по-безопасен и надежден избор за различни приложения.
Пневматични въртящи се колела
Пневматичните въртящи се колела разполагат с напълнени с въздух колела, които осигуряват отлично поглъщане на удари и плавно движение, дори на груби или неравни повърхности. Те обикновено се използват за външни или тежки приложения, където защитата на чувствителните натоварвания и осигуряването на лесна маневреност на предизвикателен терен е от ключово значение.
Малки въртящи се колела
Малките въртящи се колела са предназначени за леки приложения, където компактните размери и лесното движение имат най-голямо значение. Те често се използват за мебели, дисплеи и малки устройства, предлагайки гладка и надеждна мобилност, без да се прави компромис с дизайна или ефективността на пространството. Нашият най-малък въртящ се рицин впечатлява с обща височина 33 мм.
Области на приложение за въртящи се колела
Въртящи колела се използват в много индустрии, където гъвкавостта и лесната маневреност са от съществено значение. В здравеопазването те обикновено се срещат в приложения като колички за стерилизация, колички за чисти помещения, колички за лекарства и колички за кърмене. Тяхната плавна ротация позволява на медицинския персонал да премества оборудването точно и безопасно, дори в тесни пространства като болнични коридори или стаи за лечение. В промишлени среди въртящите се колела играят жизненоважна роля за транспортното оборудване, тежките AGV системи, производствените колички и професионалните колички за почистване. Способността им да се въртят свободно ги прави идеални за навигация в големи складове, монтажни линии и производствени зони с минимални усилия. В мебелите и мобилните приложения въртящите се колела се използват на колички за хранене, ролкови клетки, колички за пазаруване, офис мебели и туристическо оборудване като куфари. Те осигуряват тихо, плавно движение и се предлагат в дизайни, които се съчетават безпроблемно с модерни мебели или търговски тела.