Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Zeta е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Стоманен лист, много тежък с Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиев корпус с гума от Еластична гума, без маркировка, вулканизирана и Прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост до 4 km/h или 240 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът е подходящ за приложения в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, Автомобилни OEM производители, Производствени и платформени колички и Транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
4680IFP125P63
EAN
4031582365948
Номер на материал S4
990837702
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Товароносимост при 6 км/ч
240 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Обща височина
164 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2.82 kg
Име на продукта
Zeta
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Стоманен лист, много тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
235 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
117.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
67 Бръснач А
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сиво/немаркирано
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
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Zeta
4681IFP125P63

Zeta е Завъртане на Колело с Заключване по посока, предназначено за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване. Фитингът е Правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията на изделието. Корпусът е изработен от Алуминий и включва Двуседлови лагерен възел: Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост, монтирани в Стоманен лист, многотежък, който осигурява устойчивост на механични натоварвания и плавно завъртане. Колелото с диаметър 125 mm е оборудвано с Прецизен сачмен лагер и протектор от Еластична гума, без маркировка, вулканизирана, което осигурява добро сцепление и равномерно износване. Общата височина на изделието е 164 mm. Статичният товар е 600 kg. Динамичният товар е 240 kg при скорост 6 km/h и 300 kg при скорост 4 km/h.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Zeta
4687IFP125P63

Zeta е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване. Закрепването се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна връзка с конструкцията. Корпусът е от алуминий, а въртящият възел има две състезания с топка, закалени или неръждаеми, и е от стоманен лист, многотежък. Колелото с диаметър 125 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протекторът е от еластична гума, без маркировка, вулканизирана. Общата височина е 164 mm. Статичният товар е 600 kg, а динамичният е 240 kg при 6 km/h и 300 kg при 4 km/h. Изделието е проектирано за продължителна експлоатация при високи натоварвания, а всички компоненти са подбрани за надеждна работа и лесна поддръжка.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варианти
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксиран Колело 125 mm
Zeta
4688IFP125P63

Zeta е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилни OEM производства, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажна система, която осигурява надежна и стабилна фиксация. Корпусът е изработен от стоманен лист, многотежък материал, който гарантира издържливост и дълготрайност при интензивна експлоатация. Колелото има диаметър 125 мм и е оснащено с прецизен сачмен лагер, обезпечаващ гладко и надежливо въртене. Протектора е от еластична гума без маркировка, вулканизирана, което осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване. Общата височина на продукта е 164 мм. Статичната носеща способност на колелото е 600 кг, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта: 240 кг при 6 км/ч и 300 кг при 4 км/ч, което позволява оптимална производителност при различни условия на работа.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варианти
Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка 125 mm
Zeta reverse
468SIFP125P63

Zeta reverse е завъртане на колело с пружинно зареждане и заключване по посока, предназначено за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване. Фитингът е правоъгълна плака, която служи като монтажен елемент за закрепване към конструкцията. Корпусът включва две състезания с топка, закалено или неръждаемост, и е изработен от стоманен лист, многотежък, който осигурява устойчивост при експлоатация. Колелото е с диаметър 125 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протекторът е от еластична гума, без маркировка, вулканизирана. Материалът на тялото на колелото е алуминий, което съчетава ниско тегло и висока механична здравина. Общата височина на изделието е 164 mm. Статичният товар е 600 kg, а динамичният товар е 240 kg при скорост 6 km/h и 300 kg при скорост 4 km/h.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка 125 mm
Zeta reverse
468BIFP125P63

Zeta reverse представлява завъртане на колело с пълно заключване и пружинно заключване по посока, предназначено за авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване. Закрепването се осъществява чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от много тежък стоманен лист и включва две състезания с топка, закалено или нержавеемост. Колелото с диаметър 125 mm има алуминиево тяло и прецизен сачменен лагер, а протекторът е от еластична гума, без маркировка, вулканизирана. Общата височина на изделието е 164 mm. Статичното натоварване е до 600 kg, а динамичното е 240 kg при скорост 6 km/h и 300 kg при скорост 4 km/h.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg