Фиксиран Колело 125 mm
Zeta
Номер на поръчка:
990837723
EAN:
4031582366068
Номер на продукта:
4688IFP125P63
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Zeta е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилн...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Zeta е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилни OEM производства, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажна система, която осигурява надежна и стабилна фиксация. Корпусът е изработен от стоманен лист, многотежък материал, който гарантира издържливост и дълготрайност при интензивна експлоатация. Колелото има диаметър 125 мм и е оснащено с прецизен сачмен лагер, обезпечаващ гладко и надежливо въртене. Протектора е от еластична гума без маркировка, вулканизирана, което осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване. Общата височина на продукта е 164 мм. Статичната носеща способност на колелото е 600 кг, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта: 240 кг при 6 км/ч и 300 кг при 4 км/ч, което позволява оптимална производителност при различни условия на работа.
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
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери