Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Zeta reverse е завъртане на колело с пълно заключване и пружинно заключване по посока, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с два състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото има алуминиево тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана протекторна повърхност и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
468BIFP125P63
EAN
4031582398120
Номер на материал S4
990860832
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Товароносимост при 6 км/ч
240 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Обща височина
164 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
3.26 kg
Име на продукта
Zeta reverse
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Стоманен лист, много тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
235 mm
Изместване
60 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
67 Бръснач А
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сиво/немаркирано
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Автоматично подравняване
При повдигане колелото автоматично се подравнява в посоката на движение
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Zeta
4680IFP125P63

Въртящо се Колело Zeta е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Стоманен лист, много тежък с Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиев корпус с гума от Еластична гума, без маркировка, вулканизирана и Прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост до 4 km/h или 240 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът е подходящ за приложения в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, Автомобилни OEM производители, Производствени и платформени колички и Транспортно оборудване.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Zeta
4681IFP125P63

Завъртането на Колело с Заключване по пососка Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото включва алуминиево тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h и 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Zeta
4687IFP125P63

Въртящо се Колело с Пълно заключване Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост до 4 km/h или 240 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варианти
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксиран Колело 125 mm
Zeta
4688IFP125P63

Zeta е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилни OEM производства, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажна система, която осигурява надежна и стабилна фиксация. Корпусът е изработен от стоманен лист, многотежък материал, който гарантира издържливост и дълготрайност при интензивна експлоатация. Колелото има диаметър 125 мм и е оснащено с прецизен сачмен лагер, обезпечаващ гладко и надежливо въртене. Протектора е от еластична гума без маркировка, вулканизирана, което осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване. Общата височина на продукта е 164 мм. Статичната носеща способност на колелото е 600 кг, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта: 240 кг при 6 км/ч и 300 кг при 4 км/ч, което позволява оптимална производителност при различни условия на работа.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варианти
Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка 125 mm
Zeta reverse
468SIFP125P63

Zeta reverse е завъртане на колело с пружинно заредено заключване по посока, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с два състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото има алуминиево тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на продукта е 164 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 600 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg