Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Zeta е въртящо се колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилния OEM сектор, производствените и платформени колички, както и транспортното оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява надежда фиксация към различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока якост, което гарантира дълготрайност и устойчивост на натоварване, и е снабден с две съставни части с топка, закалени или от неръждаема стомана, обезпечаващи гладко и надежно въртене. Колелото има диаметър 200 мм и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който позволява плавно движение и намалява триенето. Гумата е изработена от полиуретан, преспован, което осигурява отлична адхезия, износоустойчивост и дълга експлоатационна живот. Общата височина на продукта е 240 мм, което позволява лесна интеграция в различни системи. Статичната носеща способност е 1400 кг, докато динамичната носеща способност варира между 560 кг при скорост 6 км/ч и 700 кг при скорост 4 км/ч, което позволява гъвкаво използване в различни условия на експлоатация.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
4680ITP200P63 soft cv
EAN
4031582337525
Номер на материал S4
990837974
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
700 kg
Товароносимост при 6 км/ч
560 kg
Статичен Товароносимост
1400 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
3.81 kg
Име на продукта
Zeta
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Стоманен лист, много тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
310 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
155 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Пътно сиво A (RAL7042)
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
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
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
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 soft cv

Zeta е Въртящ се Колело с Пълно заключване, предназначено за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване. Фитингът е Правоъгълна плака, която осигурява стабилно монтиране към конструкцията. Корпусът е изработен от Стоманен лист, много тежък, и включва Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост, които осигуряват плавно въртене на колелото. Колелото има диаметър 200 mm и е оборудвано с Прецизен сачмен лагер, а протекторът е от Полиуретан, Пресовано. Тялото на колелото е от Алуминий. Общата височина на изделието е 240 mm. Статичното натоварване е 1400 kg. Динамичното натоварване е 560 kg при скорост 6 km/h и 700 kg при скорост 4 km/h.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 soft cv

Zeta е Завъртане на Колело с Заключване по пососка, предназначено за професионално използване в следните области: авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване. Фитингът е Правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция и равномерно разпределение на натоварването върху монтажната повърхност. Корпусът на въртящия механизъм включва Две състезания с топка, Закалено или Нержавеемост, а конструкцията му е изработена от Стоманен лист, многотежък, което гарантира висока устойчивост на деформация при експлоатация. Колелото с диаметър 200 mm е оборудвано с Прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно въртене и ниско съпротивление при движение, а протекторът е от Полиуретан, Пресовано, като тялото на колелото е изработено от Алуминий, което намалява общата маса на възела. Общата височина на изделието е 240 mm. Статичното натоварване е 1400 kg. Динамичното натоварване е 560 kg при скорост 6 km/h и 700 kg при скорост 4 km/h.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Варианти
Фиксиран Колело 200 mm
Фиксиран Колело 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 soft cv

Zeta е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилните OEM производители, производственото и платформеното оборудване, както и транспортното оборудване. Колелото е оснащено с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява надежна фиксация и лесна интеграция в различни системи. Корпусът е изработен от стоманен лист с многотежък профил, което гарантира изключителна издръжливост и устойчивост на механични натоварвания в екстремни условия на експлоатация. Колелото разполага с диаметър от 200 мм и е конструирано с алуминиева главина, която намалява общото тегло на системата, докато поддържа висока якост. Гумата е изработена от прессован полиуретан, обезпечаващ отлично сцепление и дълготрайност при различни условия на работа. Лагерната система е оборудвана с прецизен сачмен лагер, който позволява гладко въртене и минимално триене. Общата височина на колелото е 240 мм, което позволява оптимално разместване в компактни пространства. Статичната носеща способност достига 1400 кг, което гарантира стабилност при неподвижни натоварвания. Динамичната носеща способност е 560 кг при скорост 6 км/ч и 700 кг при скорост 4 км/ч, осигурявайки надежда работа при различни режими на движение и натоварване.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Варианти
Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка 200 mm
Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 soft cv

Zeta reverse е завъртане на колело с пружинно заредено Заключване по посоката, предназначено за монтаж в транспортно и производствено оборудване. Правоъгълната плака осигурява закрепване към конструкцията на изделието. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, и включва две състезания с топка, закалено или неръждаемост, които осигуряват завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 200 mm и е оборудвано с прецизен сачменен лагер. Протекторът е от полиуретан, пресовано, а тялото на колелото е от алуминий. Общата височина на изделието е 240 mm. Статичният товароносимост е 1400 kg. Динамичният товароносимост е 560 kg при скорост 6 km/h и 700 kg при скорост 4 km/h. Приложенията включват авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка 200 mm
Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 soft cv

Zeta reverse е завъртане на колело с пълно заключване и пружинно заключване по посока, предназначено за работа при различни натоварвания. Фиксирането към конструкцията се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна и равномерна опора. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, и включва две състезания с топка, закалено или неръждаемост, които осигуряват плавно и стабилно завъртане. Колелото с диаметър 200 mm е с протектор от полиуретан, пресовано, а тялото му е от алуминий. В главината е монтиран прецизен сачмен лагер, който намалява триенето и осигурява точно въртене. Общата височина на изделието е 240 mm. Статичното натоварване е 1400 kg, а динамичното е 560 kg при скорост 6 km/h и 700 kg при скорост 4 km/h. Приложенията включват авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg