Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Zeta reverse е завъртане на колело с пълно заключване и пружинно заключване по пососка, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилния OEM сектор, производствените и платформени колички, както и транспортното оборудване. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява надежда фиксация и лесна инсталация. Корпусът е изработен от стоманен лист с многотежък профил и разполага с две съсчетания с топка, закалени или нержавеещи, което гарантира издържливост и устойчивост на корозия в различни експлоатационни среди. Колелото има диаметър 200 мм и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно и надеждно въртене. Повърхностната тъкан е от полиуретан, преспован, което предоставя отлично сцепление и защита на товара. Общата височина на устройството е 240 мм, което позволява оптимално интегриране в различни конструкции. Статичната носеща способност достига 1400 кг, докато динамичната носеща способност е 560 кг при скорост 6 км/ч или 700 кг при скорост 4 км/ч, което дава гъвкавост при избора на експлоатационни параметри в зависимост от конкретното приложение.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
468BITP200P63 soft cv
EAN
4031582398427
Номер на материал S4
990860901
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
700 kg
Товароносимост при 6 км/ч
560 kg
Статичен Товароносимост
1400 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
4 kg
Име на продукта
Zeta reverse
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Стоманен лист, много тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
322 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
161 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Пътно сиво A (RAL7042)
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
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Автоматично подравняване
При повдигане колелото автоматично се подравнява в посоката на движение
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 soft cv

Zeta е вертящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилния OEM сектор, производствените и платформени колички, както и транспортното оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като фитинг за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист с голяма тежест и разполага с две състезания с топка, които са закалени или от неръждаемост, осигурявайки надеждна и дълготрайна конструкция. Самото колело има диаметър от 200 мм и е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и безпроблемно движение. Протектора на колелото е изработен от полиуретан, пресован, което гарантира отличната издържливост и съпротива на износване. Общата височина на продукта е 240 мм, което позволява оптимално интегриране в различни системи. Статичната носеща способност на колелото е 1400 кг, докато динамичната носеща способност варира между 560 кг при скорост 6 км/ч и 700 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящ за разнообразни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Варианти
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящ се Колело 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 soft cv

Zeta е въртящо се колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилния OEM сектор, производствените и платформени колички, както и транспортното оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява надежда фиксация към различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока якост, което гарантира дълготрайност и устойчивост на натоварване, и е снабден с две съставни части с топка, закалени или от неръждаема стомана, обезпечаващи гладко и надежно въртене. Колелото има диаметър 200 мм и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който позволява плавно движение и намалява триенето. Гумата е изработена от полиуретан, преспован, което осигурява отлична адхезия, износоустойчивост и дълга експлоатационна живот. Общата височина на продукта е 240 мм, което позволява лесна интеграция в различни системи. Статичната носеща способност е 1400 кг, докато динамичната носеща способност варира между 560 кг при скорост 6 км/ч и 700 кг при скорост 4 км/ч, което позволява гъвкаво използване в различни условия на експлоатация.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 soft cv

Zeta е завъртане на колело със закључување по пососка, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък материал, и разполага с две състезания с топка, закалено или нержавеемо, което осигурява надеждна ротация и дълготрайност при интензивна експлоатация. Колелото има диаметър 200 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко и стабилно движение. Повърхностният слой на колелото е изработен от полиуретан, преспован, което обеспечава отлично сцепление и устойчивост на износване. Общата височина на устройството е 240 mm, което позволява лесна интеграция в различни конфигурации на оборудване. Статичната носеща способност на продукта е 1400 kg, докато динамичната носеща способност варира между 560 kg при скорост 6 km/h и 700 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Варианти
Фиксиран Колело 200 mm
Фиксиран Колело 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 soft cv

Zeta е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилните OEM производители, производственото и платформеното оборудване, както и транспортното оборудване. Колелото е оснащено с правоъгълна плака като монтажна система, която осигурява надежна и стабилна фиксация. Корпусът е изработен от стоманен лист с многотежък профил, гарантиращ висока устойчивост и дълготрайност при интензивна експлоатация. Колелото има диаметър 200 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който обезпечава гладко и надежно въртене. Тредът е произведен от прессован полиуретан, осигуряващ отлично сцепление и износоустойчивост, докато тялото на колелото е от алуминий, което намалява общото тегло на конструкцията. Общата височина на колелото е 240 mm. Статичната носеща способност достига 1400 kg, което позволява надеждна работа при тежки натоварвания. Динамичната носеща способност е 560 kg при скорост 6 km/h или 700 kg при скорост 4 km/h, в зависимост от условията на експлоатация и необходимите параметри на производителност.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Варианти
Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка 200 mm
Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 soft cv

Zeta reverse е завъртане на колело със пружинно заредено заключване по пососка, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилното OEM производство, производствените и платформени колички, както и транспортното оборудване. Продуктът е оборудван с правоъгълна плака като монтажно съединение, което осигурява надежна и стабилна фиксация. Корпусът е изработен от стоманен лист с многотежък материал и разполага с две състезания с топка, закалено или нержавеемо, което гарантира дълготрайност и устойчивост на корозия при експлоатация в различни среди. Колелото има диаметър 200 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и надежно въртене. Тредът е изработен от полиуретан, преспован, което предоставя отлично сцепление и издържливост при различни условия на работа. Общата височина на продукта е 240 mm, което позволява компактна интеграция в различни системи. Статичната носеща способност на продукта е 1400 kg, докато динамичната носеща способност варира между 560 kg при скорост 6 km/h и 700 kg при скорост 4 km/h, което позволява гъвкава употреба в зависимост от конкретните експлоатационни изисквания.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg