Rodízios com Rolamento
- Indústria
-
Rodízios e Rodas
- Rodízios de Alta Qualidade
- Rodas de alta qualidade
- Acessórios para Soluções de Mobilidade
- Sistemas motorizados
- Notícias e Inovação
- Sobre Nós
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida resistente e pneu elástico preto vulcanizado, montada sobre rolamento de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 155 mm, proporcionando configuração compacta. A capacidade de carga dinâmica atinge 250 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 500 kg. Este rodízio destina-se a aplicações industriais diversificadas, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 125 mm
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço pesada. A roda é fabricada em poliamida de alta qualidade com pneu elástico preto vulcanizado, proporcionando excelente aderência e durabilidade, e incorpora um sistema de rolamento para movimento suave e eficiente. Com um diâmetro de roda de 125 mm, o conjunto apresenta uma altura total de 155 mm, oferecendo dimensões compactas ideais para diversas aplicações industriais. As especificações de carga incluem uma capacidade dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade estática máxima de 500 kg, garantindo desempenho confiável em condições de trabalho exigentes e proporcionando versatilidade para equipamentos de transporte e movimentação de materiais.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida preta eletro-condutiva e rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm. Com altura total de 155 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e carga estática de 200 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 125 mm
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço pesada. A roda é fabricada em chapa de aço com piso em borracha sólida preta eletro-condutiva, montada sobre rolamento para garantir movimento suave e durabilidade. Com diâmetro de 125 mm, a roda proporciona excelente estabilidade e mobilidade. O conjunto apresenta altura total de 155 mm, adequada para diversas aplicações industriais. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, tornando este rodízio ideal para equipamentos que exigem alta resistência e confiabilidade em ambientes industriais exigentes.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e pneu elástico preto vulcanizado com rolamento de alta qualidade, oferecendo um diâmetro de 100 mm. Com altura total de 128 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 160 kg a 4 km/h e carga estática de 320 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço pesada. A roda é fabricada em poliamida com pneu elástico preto vulcanizado, incorporando um sistema de rolamento para movimento suave e eficiente. Com um diâmetro de roda de 100 mm, o conjunto possui uma altura total de 128 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 320 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem estabilidade e resistência em operações de transporte e movimentação de cargas pesadas.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e piso em pneu elástico sem marcas vulcanizado, equipada com rolamento de precisão e diâmetro de 100 mm. Com altura total de 128 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 160 kg a 4 km/h e capacidade estática de 320 kg. Este rodízio é adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 160 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento de precisão, oferecendo diâmetro de 160 mm para excelente capacidade de rolamento. Com altura total de 200 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 135 kg a velocidade de 4 km/h e carga estática máxima de 270 kg. Ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 160 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm para excelente mobilidade. Com altura total de 200 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 135 kg a 4 km/h e carga estática de 270 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 200 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm para excelente capacidade de rolamento. Com altura total de 240 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 205 kg a 4 km/h e uma carga estática de 410 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 200 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm para excelente mobilidade. Com altura total de 240 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 205 kg a 4 km/h e uma carga estática de 410 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 200 mm
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça fabricada em folha de aço pesada, garantindo elevada resistência e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha sólida preta, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, sendo suportada por rolamento para movimento suave e eficiente. Com diâmetro de roda de 200 mm, o conjunto apresenta altura total de 240 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 205 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 410 kg, tornando-o adequado para aplicações industriais que exigem elevada capacidade de suporte e movimentação confiável de equipamentos pesados.
Rodízio giratório 200 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e pneu elástico sem marcas vulcanizado, equipada com rolamento de precisão e diâmetro de 200 mm. Com altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 350 kg a 4 km/h e estática de 700 kg. Adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 200 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e piso em pneu elástico sem marcas vulcanizado, equipada com rolamento de precisão e diâmetro de 200 mm. Com altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 400 kg a 4 km/h e capacidade estática de 800 kg. Este rodízio é adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 200 mm
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça em folha de aço pesada, garantindo elevada resistência e durabilidade em aplicações industriais exigentes. A roda é fabricada em poliamida de alta qualidade e possui um pneu elástico sem marcas vulcanizado, proporcionando excelente aderência e proteção das superfícies de contacto, sendo suportada por um sistema de rolamento que assegura movimento suave e eficiente. Com um diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 400 kg a uma velocidade máxima de 4 km/h e capacidade de carga estática de 800 kg, tornando-o ideal para equipamentos pesados e aplicações que requerem elevada capacidade de suporte.
Rodízio giratório 160 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida resistente e pneu elástico preto vulcanizado com rolamento de precisão, oferecendo excelente aderência e resistência ao desgaste. Com diâmetro da roda de 160 mm e altura total de 200 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 300 kg a velocidade de 4 km/h e carga estática de 600 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 160 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento, apresentando diâmetro de 160 mm. A altura total do conjunto é de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 160 mm
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça em folha de aço pesada. A roda é fabricada em poliamida com pneu elástico preto vulcanizado e incorpora um sistema de rolamento para movimento suave, apresentando um diâmetro de 160 mm. O conjunto possui uma altura total de 200 mm, garantindo dimensões compactas para diversas aplicações industriais. As especificações de carga incluem uma capacidade dinâmica de 300 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade estática máxima de 600 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações que exigem elevada resistência e durabilidade em ambientes industriais exigentes.
Rodízio giratório 200 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e estável. A carcaça é fabricada em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida resistente e pneu elástico preto vulcanizado, equipada com rolamento de alta qualidade para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 350 kg a 4 km/h e carga estática de 700 kg. Ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 200 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm para excelente mobilidade. Com altura total de 240 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 400 kg a velocidades até 4 km/h e carga estática de 800 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 200 mm
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço pesada. A roda é fabricada em poliamida de alta qualidade com pneu elástico preto vulcanizado, proporcionando excelente aderência e durabilidade, e incorpora um sistema de rolamento para movimento suave e eficiente. Com um diâmetro de roda de 200 mm, o conjunto apresenta uma altura total de 240 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 400 kg a uma velocidade de 4 km/h e suporta uma carga estática máxima de 800 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais que exigem elevada resistência e fiabilidade em ambientes de trabalho intensivo.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma estrutura robusta em folha de aço pesada equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em polipropileno com piso em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 155 mm, este rodízio suporta cargas dinâmicas até 160 kg a velocidades de 4 km/h e cargas estáticas até 320 kg. Ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade superior. A roda é fabricada em poliamida com piso idêntico ao centro da roda e integra rolamento de alta qualidade, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente capacidade de rolamento. As dimensões incluem uma altura total de 155 mm, proporcionando configuração compacta e eficiente. Este rodízio suporta uma carga dinâmica de 125 kg a velocidade de 4 km/h e carga estática máxima de 250 kg, sendo ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo fabricado em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e está equipada com rolamento para um funcionamento eficiente. Com um diâmetro de roda de 125 mm e uma altura total de 155 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 250 kg. É adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Perguntas Frequentes
Vantagens dos rodízios de rolamento
Os rolamentos de rolos pertencem à família de rolamentos, um dos tipos de rolamentos mais utilizados em soluções de mobilidade. Ao contrário dos rolamentos lisos, que dependem do contato deslizante, os rolamentos de rolos apresentam um anel interno e externo separados por elementos rolantes cilíndricos. Este design reduz significativamente o atrito, oferecendo um movimento mais suave e uma partida mais fácil sob carga. Com uma altura de instalação mais baixa em comparação com outros tipos de rolamentos, os rolamentos de rolos proporcionam um design compacto e uma impressionante capacidade de carga.
Os rodízios TENTE com rolamento de rolos oferecem vários benefícios:
Baixa Resistência rolamento — Os elementos de rolamento cilíndricos entre os anéis interno e externo reduzem significativamente o atrito, facilitando o início do movimento e a manutenção do momento sob carga. Isso melhora a eficiência energética e reduz a pressão sobre os operadores.
Alta capacidade de carga — Apesar do seu design compacto, os rolamentos de rolos distribuem o peso uniformemente entre os elementos rolantes, permitindo-lhes lidar com cargas pesadas de forma fiável sem deformação ou perda de desempenho.
Longa vida útil com manutenção mínima — Pré-lubrificados com graxa de longo prazo, as rodízias dos rolamentos operam de forma suave e consistente em condições normais sem manutenção frequente, garantindo um desempenho confiável ao longo de anos de uso.
Altura de instalação compacta — Os rolamentos de rolos têm uma altura de instalação mais baixa em comparação com outros tipos de rolamentos, permitindo projetos de equipamentos com um perfil geral mais baixo, garantindo estabilidade e resistência.
Tipos de rodízios para rolamentos
Os rodízios para Rolamento vêm em uma ampla gama de designs, cada um otimizado para condições operacionais específicas e prioridades de desempenho. Na TENTE, fabricamos modelos de rolamentos de rolos em vários materiais de rodas, níveis de dureza do piso e configurações de carcaça para atender às demandas de diferentes indústrias. Para garantir um desempenho duradouro em condições húmidas e húmidas, o nosso portfólio também inclui rodízios com rolamentos de aço inoxidável. Ao selecionar a combinação certa de material de roda e design de caixa, pode garantir uma mobilidade fiável e suave na sua aplicação. Abaixo estão alguns tipos de rodízios comumente usados com rolamento de rolos.
Rodízios giratórios para rolamentos
Os rodízios giratórios de rolamento combinam a baixa resistência ao rolamento e a alta capacidade de carga de uma roda de rolamento com a flexibilidade de uma caixa giratória. Isso permite um movimento suave em várias direções, mantendo o manuseio estável e controlado de cargas pesadas. Os elementos de rolamento cilíndricos dentro do rolamento reduzem o atrito entre os anéis interno e externo, facilitando a mudança de direção mesmo sob peso significativo. Estes rodízios giratórios são ideais para aplicações como equipamentos de transporte, carrinhos de produção e plataforma, carrinhos de limpeza profissionais e muito mais. Ao selecionar o material de roda certo, podem ser adaptados para se adequar a uma ampla variedade de ambientes de trabalho. Com a lubrificação com graxa a longo prazo, oferecem um desempenho fiável e de baixa manutenção em aplicações interiores e exteriores.
Rodízios de aço para rolamentos
Os rodízios de rolamento com carcaças de aço combinam o movimento suave e de baixo atrito de um rolamento de rolos com a excepcional resistência e estabilidade de uma estrutura de aço robusta. A carcaça de aço oferece excelente resistência ao impacto, distribuição precisa da carga e uma estrutura rígida que garante o posicionamento seguro das rodas mesmo sob cargas extremas. Isso os torna altamente adequados para ambientes industriais exigentes, onde a confiabilidade e a resistência estrutural são críticas. Um exemplo é a nossa série Alpha, disponível nas variantes fixa e giratória. O Alpha pode ser configurado com uma caixa de aço prensado, emparelhada com um encaixe de placa e uma fechadura total. Utilizando um pneu elástico com rolamento de rolos, o Alpha é capaz de suportar cargas de até 400 kg. Outro exemplo é a nossa série Delta twin. Equipado com uma carcaça de aço prensado pesado e rodas duplas de poliamida com rolamentos de rolos, a Delta twin pode suportar cargas de até 750 kg por rodízio.
Rodízios para rolamentos de aço inoxidável
Os rodízios de rolamentos de aço inoxidável são projetados para ambientes onde a resistência à corrosão e o desempenho de rolamento suave são essenciais. A carcaça de aço inoxidável oferece excelente proteção contra umidade, agentes de limpeza e muitos produtos químicos, tornando-a ideal para aplicações críticas de higiene. Estes rodízios utilizam rolamentos de aço inoxidável para garantir uma mobilidade duradoura em ambientes agressivos. Um exemplo do nosso portefólio é o Zeta stainless. Disponível como rodízios fixos e giratórios, vem com uma caixa de aço inoxidável, um encaixe de placa e pode ser configurado com um bloqueio total ou um bloqueio direcional. Zeta stainless utiliza uma roda de poliamida com um piso de poliuretano, combinado com um rolamento de rolos de aço inoxidável. Dependendo do tamanho, esta configuração pode suportar cargas de até 500 kg.
Áreas de aplicação para rodízios com rolamento de rolos
Os rodízios de rolamentos são ideais para equipamentos de transporte e máquinas que operam a baixas velocidades de deslocamento - até aproximadamente 4 km/h. Proporcionam um rolamento suave sob cargas pesadas, mas não se destinam a uso a alta velocidade. Isso os torna uma excelente escolha para equipamentos de transporte pesado, carrinhos de produção, carrinhos de plataforma e carrinhos de limpeza profissionais, onde estabilidade, capacidade de carga e facilidade de movimento são mais importantes do que manobras rápidas. São também utilizados no retalho e logística, suportando gaiolas de cilindros, acessórios de exposição e loja e carrinhos de compras onde o design compacto, a alta capacidade de carga e a baixa resistência ao rolamento são essenciais.