Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm para excelente mobilidade. Com altura total de 200 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 135 kg a 4 km/h e carga estática de 270 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3477PVJ160P63
EAN
4031582377873
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Capacidade de carga a 4 km/h
135 kg
Capacidade de carga estática
270 kg
Altura total
200 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
2,46 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Alojamento
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
334 mm
Offset
60 mm
Raio giratório
167 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
85 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
160 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento
special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 160 mm
Puretech
PVR 160x40-Ø20

A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 160 mm e largura da banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta. O cubo possui comprimento de 58 mm e furo do eixo com diâmetro de 20 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 135 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 270 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade confiável.

Uso leve
160 mm
Uso leve
160 mm
Ignorar a galeria de produtos

Venda cruzada

Variantes
Rodízio giratório 160 mm
Rodízio giratório 160 mm
Alpha
3470PVJ160P63

O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento de precisão, oferecendo diâmetro de 160 mm para excelente capacidade de rolamento. Com altura total de 200 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 135 kg a velocidade de 4 km/h e carga estática máxima de 270 kg. Ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

Uso leve
160 mm
200 mm
Uso leve
160 mm
200 mm
Rodízio fixo 160 mm
Alpha
3478PVJ160P63

O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular que proporciona uma montagem segura e estável. A estrutura apresenta uma carcaça construída em folha de aço pesada, garantindo robustez e durabilidade em aplicações industriais exigentes. A roda possui um corpo fabricado em polipropileno de alta qualidade, complementado por uma banda de rodagem em borracha sólida preta que assegura excelente aderência e resistência ao desgaste, sendo suportada por um sistema de rolamento para movimento suave e eficiente. As dimensões incluem um diâmetro da roda de 160 mm e uma altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 135 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 270 kg, tornando-o adequado para diversas aplicações industriais e comerciais.

Uso leve
160 mm
200 mm
Uso leve
160 mm
200 mm