Rodízio fixo 160 mm
Alpha
EAN:
4031582377880
Número de produto:
3478PVJ160P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular que proporciona uma montagem segura e estável. A estrutura a...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular que proporciona uma montagem segura e estável. A estrutura apresenta uma carcaça construída em folha de aço pesada, garantindo robustez e durabilidade em aplicações industriais exigentes. A roda possui um corpo fabricado em polipropileno de alta qualidade, complementado por uma banda de rodagem em borracha sólida preta que assegura excelente aderência e resistência ao desgaste, sendo suportada por um sistema de rolamento para movimento suave e eficiente. As dimensões incluem um diâmetro da roda de 160 mm e uma altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 135 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 270 kg, tornando-o adequado para diversas aplicações industriais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Ajuste
Alojamento
Roda
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima