Rodízio fixo 125 mm
Alpha
EAN:
4031582377026
Número de produto:
3478UEJ125P62 T/G small
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço pesada. A ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço pesada. A roda é fabricada em poliamida de alta qualidade com pneu elástico preto vulcanizado, proporcionando excelente aderência e durabilidade, e incorpora um sistema de rolamento para movimento suave e eficiente. Com um diâmetro de roda de 125 mm, o conjunto apresenta uma altura total de 155 mm, oferecendo dimensões compactas ideais para diversas aplicações industriais. As especificações de carga incluem uma capacidade dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade estática máxima de 500 kg, garantindo desempenho confiável em condições de trabalho exigentes e proporcionando versatilidade para equipamentos de transporte e movimentação de materiais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais