Rodízio giratório com travão total 125 mm
Alpha
Número da encomenda:
990032388
EAN:
4031582376937
Número de produto:
3477UEJ125P62 T/G-small
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e piso em pneu elástico preto vulcanizado, com rolamento integrado e diâmetro de 125 mm. A altura total do conjunto é de 155 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 500 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais