Rodízio fixo 125 mm
Alpha
EAN:
4031582377118
Número de produto:
3478DYJ125P62
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço pesada. A ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço pesada. A roda é fabricada em chapa de aço com piso em borracha sólida preta eletro-condutiva, montada sobre rolamento para garantir movimento suave e durabilidade. Com diâmetro de 125 mm, a roda proporciona excelente estabilidade e mobilidade. O conjunto apresenta altura total de 155 mm, adequada para diversas aplicações industriais. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, tornando este rodízio ideal para equipamentos que exigem alta resistência e confiabilidade em ambientes industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais