Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida preta eletro-condutiva e rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm. Com altura total de 155 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e carga estática de 200 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3477DYJ125P62
EAN
4031582377101
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Capacidade de carga a 4 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
155 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,4 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento da placa
105 mm
Largura da placa
80 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
246 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
123 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
85 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta, eletro-condutivo
Largura do Piso
37 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
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
Rodízio fixo 125 mm
Rodízio fixo 125 mm
Alpha
3478DYJ125P62

O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço pesada. A roda é fabricada em chapa de aço com piso em borracha sólida preta eletro-condutiva, montada sobre rolamento para garantir movimento suave e durabilidade. Com diâmetro de 125 mm, a roda proporciona excelente estabilidade e mobilidade. O conjunto apresenta altura total de 155 mm, adequada para diversas aplicações industriais. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, tornando este rodízio ideal para equipamentos que exigem alta resistência e confiabilidade em ambientes industriais exigentes.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 125 mm
Rodízio fixo 125 mm
Alpha
3478DYJ125P62

O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço pesada. A roda é fabricada em chapa de aço com piso em borracha sólida preta eletro-condutiva, montada sobre rolamento para garantir movimento suave e durabilidade. Com diâmetro de 125 mm, a roda proporciona excelente estabilidade e mobilidade. O conjunto apresenta altura total de 155 mm, adequada para diversas aplicações industriais. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, tornando este rodízio ideal para equipamentos que exigem alta resistência e confiabilidade em ambientes industriais exigentes.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg