Rodízio giratório 125 mm
Alpha
EAN:
4031582376852
Número de produto:
3470UEJ125P62 T/G small
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A estrutura é constituída p...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida resistente e pneu elástico preto vulcanizado, montada sobre rolamento de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 155 mm, proporcionando configuração compacta. A capacidade de carga dinâmica atinge 250 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 500 kg. Este rodízio destina-se a aplicações industriais diversificadas, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais