Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
Alpha é um rodízio giratório com travão total, concebido para oferecer mobilidade controlada e fiável em aplicações exigentes. A fixação é realizada através de furo da rosca, o que permite a montagem direta e estável na estrutura do equipamento. O corpo, ou caixa, é fabricado em folha de aço, pesada, e incorpora um rolamento de duas filas de esferas que assegura a rotação suave e precisa do conjunto em torno do eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 125 mm, está equipada com um rolamento e apresenta uma banda de rolamento de material idêntico ao centro da roda, enquanto o corpo da roda é executado em poliamida, combinando resistência mecânica e baixo peso. A altura total do conjunto é de 155 mm, valor que deve ser considerado na integração do rodízio em estruturas com requisitos dimensionais rigorosos. A capacidade de carga estática é de 250 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h. Este produto destina-se a fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3477UOJ125P30-13
EAN
4031582381528
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Capacidade de carga a 4 km/h
125 kg
Capacidade de carga estática
250 kg
Altura total
155 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
1,17 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
242 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
121 mm
Roda
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
125 mm
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
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
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Alpha
3470UOJ125P30-13

O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade superior. A roda é fabricada em poliamida com piso idêntico ao centro da roda e integra rolamento de alta qualidade, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente capacidade de rolamento. As dimensões incluem uma altura total de 155 mm, proporcionando configuração compacta e eficiente. Este rodízio suporta uma carga dinâmica de 125 kg a velocidade de 4 km/h e carga estática máxima de 250 kg, sendo ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
155 mm
125 kg
125 mm
155 mm
125 kg