Rodízio giratório com travão total 200 mm
Alpha
EAN:
4031582377996
Número de produto:
3477PVJ200P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
Alpha é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações industriais e de movimentação de cargas exigentes. A fi...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Alpha é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações industriais e de movimentação de cargas exigentes. A fixação é realizada por uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento ou estrutura de suporte. O corpo é fabricado em folha de aço, pesada, que confere elevada resistência mecânica e robustez ao conjunto. A rotação é suportada por um rolamento de duas filas de esferas, garantindo uma mobilidade giratória suave e precisa em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 200 mm e é equipada com um rolamento e uma banda de rodagem em borracha sólida, preta, enquanto o corpo da roda é constituído por polipropileno. A altura total do rodízio é de 240 mm. A capacidade de carga estática é de 410 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 205 kg a uma velocidade de 4 km/h. Este produto é adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.