Rodízio fixo 200 mm
Alpha
EAN:
4031582378009
Número de produto:
3478PVJ200P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça fabricada em f...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça fabricada em folha de aço pesada, garantindo elevada resistência e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha sólida preta, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, sendo suportada por rolamento para movimento suave e eficiente. Com diâmetro de roda de 200 mm, o conjunto apresenta altura total de 240 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 205 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 410 kg, tornando-o adequado para aplicações industriais que exigem elevada capacidade de suporte e movimentação confiável de equipamentos pesados.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima