Rodízio fixo 200 mm
Alpha
EAN:
4031582378061
Número de produto:
3478UFJ200P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça em folha de aç...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça em folha de aço pesada, garantindo elevada resistência e durabilidade em aplicações industriais exigentes. A roda é fabricada em poliamida de alta qualidade e possui um pneu elástico sem marcas vulcanizado, proporcionando excelente aderência e proteção das superfícies de contacto, sendo suportada por um sistema de rolamento que assegura movimento suave e eficiente. Com um diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 400 kg a uma velocidade máxima de 4 km/h e capacidade de carga estática de 800 kg, tornando-o ideal para equipamentos pesados e aplicações que requerem elevada capacidade de suporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Ajuste
Alojamento
Roda
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques