Rodízio fixo 100 mm
Alpha
EAN:
4031582377774
Número de produto:
3478UEJ100P62 T/G small
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço pesada. A ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço pesada. A roda é fabricada em poliamida com pneu elástico preto vulcanizado, incorporando um sistema de rolamento para movimento suave e eficiente. Com um diâmetro de roda de 100 mm, o conjunto possui uma altura total de 128 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 320 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem estabilidade e resistência em operações de transporte e movimentação de cargas pesadas.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques