Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio fixo Alpha é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço pesada. A roda é fabricada em poliamida de alta qualidade com pneu elástico preto vulcanizado, proporcionando excelente aderência e durabilidade, e incorpora um sistema de rolamento para movimento suave e eficiente. Com um diâmetro de roda de 200 mm, o conjunto apresenta uma altura total de 240 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 400 kg a uma velocidade de 4 km/h e suporta uma carga estática máxima de 800 kg, tornando-o ideal para aplicações industriais que exigem elevada resistência e fiabilidade em ambientes de trabalho intensivo.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3478UEJ200P63
EAN
4031582378030
Atributos principais
Tipo
Rodízio fixo
Capacidade de carga a 4 km/h
400 kg
Capacidade de carga estática
800 kg
Altura total
240 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
2,36 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
115 mm
Alojamento
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, pesada
Roda
Dureza do Piso (A)
64 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Pneu elástico, preto, vulcanizado
Largura do Piso
46 mm
Diâmetro
200 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento
special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Ignorar a galeria de produtos

Venda cruzada

Variantes
Rodízio giratório 200 mm
Rodízio giratório 200 mm
Alpha
3470UEJ200P63

O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e estável. A carcaça é fabricada em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida resistente e pneu elástico preto vulcanizado, equipada com rolamento de alta qualidade para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 350 kg a 4 km/h e carga estática de 700 kg. Ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

240 mm
200 mm
Uso médio
240 mm
200 mm
Uso médio
Variantes
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Alpha
3477UEJ200P63

O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm para excelente mobilidade. Com altura total de 240 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 400 kg a velocidades até 4 km/h e carga estática de 800 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

240 mm
200 mm
Uso médio
240 mm
200 mm
Uso médio