Kółko stałe 80 mm
Alpha stainless
Numer zamówienia:
990067083
EAN:
4031582347258
Numer produktu:
8478BOG080P62
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Koło stałe Alpha stainless to urządzenie przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na warunki ekstremalne i trwałości. ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło stałe Alpha stainless to urządzenie przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na warunki ekstremalne i trwałości. Koło wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, która zapewnia stabilne i niezawodne połączenie z platformą lub konstrukcją nośną. Obudowa wykonana z nierdzewnej stali ciężkiej gwarantuje wyjątkową odporność na korozję, wilgoć i agresywne środowiska chemiczne, co czyni to rozwiązanie idealnym dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i morskiego. Koło posiada średnicę 80 mm i wykonane jest z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego odpornego na wysoką temperaturę, a jego bieżnik wykonany jest z identycznego materiału co korpus koła, zapewniając jednolitość i spójność konstrukcji. Łożysko stanowi sucha tuleja łożyskowa, która minimalizuje potrzebę smarowania i zmniejsza koszty konserwacji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 108 mm, co umożliwia precyzyjne planowanie przestrzeni w systemach transportowych i magazynowych. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na bezpieczne przenoszenie obciążeń w aplikacjach wymagających niezawodności i stabilności operacyjnej.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Stała odporność na ciepło
Koła wykonane z materiału odpornego na wysoką temperaturę do użytku w ekstremalnych warunkach