Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej, z łożyskiem obrotowym składającym się z dwóch wyścigów kulkowych zapewnia niezawodność i długotrwałą eksploatację. Koło o średnicy 80 mm wykonane z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego odpornego na wysoką temperaturę, z bieżnią identyczną z korpusem koła, wyposażone w suchą tuleję łożyskową. Całkowita wysokość kółka wynosi 108 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 100 kg, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
8470BOG080P62 HT w/o-dustg
EAN
4031582347241
Numer materiału S4
990035362
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
75 mm
Nośność przy 4 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
108 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
250 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-40 °C
Waga całkowita
0,72 kg
Nazwa produktu
Alpha stainless
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
9 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
60 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
77 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
77 mm
Długość płytki
105 mm
Szerokość płytki
85 mm
Obudowa
Kolor
Stal Nierdzewne
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Nierdzewne, ciężka
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
75 mm
Zasięg działania koła
169 mm
Wysięg
44,5 mm
Promień działania koła
84,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
90 Shore D
Materiał ciała
Tworzywo sztuczne termoutwardzalne, odporne na wysoką temperaturę
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
35 mm
Średnica
80 mm
Szerokość korpusu
35 mm
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Sucha tuleja łożyskowa
Kolor Koło
Czarny
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Stała odporność na ciepło
Koła wykonane z materiału odpornego na wysoką temperaturę do użytku w ekstremalnych warunkach
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko stałe 80 mm
Kółko stałe 80 mm
Alpha stainless
8478BOG080P62

Koło stałe Alpha stainless to urządzenie przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na warunki ekstremalne i trwałości. Koło wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, która zapewnia stabilne i niezawodne połączenie z platformą lub konstrukcją nośną. Obudowa wykonana z nierdzewnej stali ciężkiej gwarantuje wyjątkową odporność na korozję, wilgoć i agresywne środowiska chemiczne, co czyni to rozwiązanie idealnym dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i morskiego. Koło posiada średnicę 80 mm i wykonane jest z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego odpornego na wysoką temperaturę, a jego bieżnik wykonany jest z identycznego materiału co korpus koła, zapewniając jednolitość i spójność konstrukcji. Łożysko stanowi sucha tuleja łożyskowa, która minimalizuje potrzebę smarowania i zmniejsza koszty konserwacji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 108 mm, co umożliwia precyzyjne planowanie przestrzeni w systemach transportowych i magazynowych. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na bezpieczne przenoszenie obciążeń w aplikacjach wymagających niezawodności i stabilności operacyjnej.

80 mm
108 mm
100 kg
80 mm
108 mm
100 kg