Kółko stałe 200 mm
Zeta stainless
Numer zamówienia:
990830205
EAN:
4031582313895
Numer produktu:
8678UAD200P63
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko stałe Zeta stainless to wysokiej jakości rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. O...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko stałe Zeta stainless to wysokiej jakości rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zapewnia wyjątkową trwałość i odporność na korozję. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, co gwarantuje doskonałe właściwości jezdne i długą żywotność. Zastosowane łożysko walcowe nierdzewne zapewnia płynny ruch i niezawodność działania. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość kółka to 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 500 kg przy prędkości 4 km/h oraz 400 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań przemysłowych.
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
Nieprzerwane użytkowanie
Łożysko obrotowe z pierścieniem przeciwpyłowym do ciągłego, nieprzerwanego ruchu
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
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk