Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z Blokada pełna Zeta stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zapewnia wysoką wytrzymałość, a mechanizm obrotu opiera się na dwóch wyścigach kulkowych gwarantujących płynne działanie. Koło o średnicy 200 mm składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, wyposażone w łożysko walcowe nierdzewne zapewniające długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 500 kg przy prędkości 4 km/h lub 400 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg, co czyni to rozwiązanie idealnym do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej nośności i odporności na korozję.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
8677UAD200P63
EAN
4031582313758
Numer materiału S4
990830196
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Szerokość całkowita
96 mm
Nośność przy 4 km/h
500 kg
Nośność przy 6 km/h
400 kg
Nośność statyczne
1000 kg
Wysokość całkowita
240 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-30 °C
Waga całkowita
3,29 kg
Nazwa produktu
Zeta stainless
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
74 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
74 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Housing
Kolor
Stal Nierdzewne
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał
Nierdzewne, ciężka
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
96 mm
Zasięg działania koła
322 mm
Wysięg
55 mm
Promień działania koła
161 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
200 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe, Nierdzewne
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Zamocowana podpora
Blokada całkowita dla jednoczesnego blokowania koła i obudowy obrotowej
Wymiana części oszczędzająca zasoby
Gwintowane osie umożliwiają łatwą wymianę kół
Nieprzerwane użytkowanie
Łożysko obrotowe z pierścieniem przeciwpyłowym do ciągłego, nieprzerwanego ruchu
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
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 200 mm
Kółko obrotowe 200 mm
Zeta stainless
8670UAD200P63

Kółko obrotowe Zeta stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zapewnia wysoką wytrzymałość, a mechanizm obrotu opiera się na dwóch wyścigach kulkowych gwarantujących płynne działanie. Koło o średnicy 200 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wykonanego metodą wtrysku, wyposażone w nierdzewne łożysko walcowe zapewniające długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 500 kg przy prędkości 4 km/h lub 400 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg, co czyni to rozwiązanie idealnym do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Zeta stainless
8671UAD200P63

Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Zeta stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych zapewniających płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 200 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wykonaną metodą wtrysku, a także łożysko walcowe nierdzewne gwarantujące długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 500 kg przy prędkości 4 km/h lub 400 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i odporności na korozję.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Warianty
Kółko stałe 200 mm
Kółko stałe 200 mm
Zeta stainless
8678UAD200P63

Kółko stałe Zeta stainless to wysokiej jakości rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zapewnia wyjątkową trwałość i odporność na korozję. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, co gwarantuje doskonałe właściwości jezdne i długą żywotność. Zastosowane łożysko walcowe nierdzewne zapewnia płynny ruch i niezawodność działania. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość kółka to 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 500 kg przy prędkości 4 km/h oraz 400 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań przemysłowych.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 200 mm
Kółko obrotowe 200 mm
Zeta stainless
8670UAD200P63

Kółko obrotowe Zeta stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zapewnia wysoką wytrzymałość, a mechanizm obrotu opiera się na dwóch wyścigach kulkowych gwarantujących płynne działanie. Koło o średnicy 200 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wykonanego metodą wtrysku, wyposażone w nierdzewne łożysko walcowe zapewniające długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 500 kg przy prędkości 4 km/h lub 400 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg, co czyni to rozwiązanie idealnym do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Zeta stainless
8671UAD200P63

Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Zeta stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych zapewniających płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 200 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wykonaną metodą wtrysku, a także łożysko walcowe nierdzewne gwarantujące długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 500 kg przy prędkości 4 km/h lub 400 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i odporności na korozję.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Warianty
Kółko stałe 200 mm
Kółko stałe 200 mm
Zeta stainless
8678UAD200P63

Kółko stałe Zeta stainless to wysokiej jakości rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zapewnia wyjątkową trwałość i odporność na korozję. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, co gwarantuje doskonałe właściwości jezdne i długą żywotność. Zastosowane łożysko walcowe nierdzewne zapewnia płynny ruch i niezawodność działania. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość kółka to 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 500 kg przy prędkości 4 km/h oraz 400 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1000 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań przemysłowych.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg