Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko stałe Alpha to urządzenie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną służącą do montażu na meblach i urządzeniach przemysłowych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewniającego trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne w warunkach intensywnego użytkowania. Koło o średnicy 200 mm wyposażone jest w łożysko walcowe, które gwarantuje płynne i niezawodne obracanie się. Powierzchnia koła wykonana jest z gumy pełnej o nie brudzącym śladów profilu, co zapewnia czystość podłoża i bezpieczne poruszanie się po różnych powierzchniach. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 240 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w konstrukcjach o ograniczonej przestrzeni. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 410 kg, pozwalającą na przenoszenie ciężkich obciążeń w stanie spoczynku, oraz nośnością dynamiczną wynoszącą 205 kg przy prędkości ruchu 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających mobilności i stabilności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Artikelnummer
3478DIJ200P63
EAN
4031582306255
Core attributes
Gehäusetyp
Kółko stałe
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,97 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 — Sprzęt transportowy
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Płytka prostokątna
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
115 mm
Housing
Farbe
pasywowany na niebiesko
Gabelform
Poszerzane
Material
Arkusz stalowy, ciężki
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Arkusze stalowe
Material der Lauffläche
Guma pełna, nie brudzący śladów
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Fadenschutz
Z osłoną gwintu
Achse
Przykręcane za pomocą nakrętki
Lager
Łożysko walcowe
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 200 mm
Kółko obrotowe 200 mm
Alpha
3470DIJ200P63

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu wykonanego z arkuszy stalowych oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, zamontowanego na łożysku walcowym. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość kółka to 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 205 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 410 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg