Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu wykonanego z arkuszy stalowych oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, zamontowanego na łożysku walcowym. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość kółka to 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 205 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 410 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3470DIJ200P63
EAN
4031582303384
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 4 km/h
205 kg
Nośność statyczne
410 kg
Wysokość całkowita
240 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
3,37 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
310 mm
Wysięg
55 mm
Promień działania koła
155 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Arkusze stalowe
Materiał bieżni
Guma pełna, nie brudzący śladów
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
200 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
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
Różne opcje montażu
Różne wymiary mocowania dla szerokiego zakresu zastosowań
Wymiana części oszczędzająca zasoby
Gwintowane osie umożliwiają łatwą wymianę kół
Nieprzerwane użytkowanie
Łożysko obrotowe z pierścieniem przeciwpyłowym do ciągłego, nieprzerwanego ruchu
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
Kółko stałe 200 mm
Alpha
3478DIJ200P63

Kółko stałe Alpha to urządzenie przeznaczone do transportu i pozycjonowania ładunków w zastosowaniach przemysłowych. Kółko wyposażone jest w płytkę prostokątną służącą do mocowania na powierzchniach roboczych i urządzeniach. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia wytrzymałość i trwałość konstrukcji w warunkach intensywnego użytkowania. Koło posiada średnicę 200 mm i wyposażone jest w łożysko walcowe umożliwiające płynne i niezawodne obroty. Powierzchnia toczna wykonana z gumy pełnej, nie brudzące śladów, zapewnia bezpieczny transport wrażliwych ładunków bez pozostawiania śladów na podłożu. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 240 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 410 kg oraz nośnością dynamiczną 205 kg przy prędkości 4 km/h, co gwarantuje bezpieczną eksploatację w warunkach przemysłowych.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg