Kółko stałe 160 mm
Kappa
Numer zamówienia:
990838230
EAN:
4031582364651
Numer produktu:
9688SEP160P63 CL67
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Mocna konstrukcja
Kappa to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości....
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kappa to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości. Obudowa wykonana jest z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, zapewniającej stabilność i odporność na obciążenia dynamiczne. Koło posiada średnicę 160 mm i składa się z elastycznej opony w kolorze czarnym, wulkanizowanej, osadzonej na arkuszach stalowych o ciężkiej konstrukcji. Precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia płynne i niezawodne obroty koła. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 205 mm. Koło charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną na poziomie 900 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 450 kg przy prędkości 6 km/h lub 540 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w ciężkich systemach AGV, gdzie wymagana jest niezawodna mobilność i wysoka nośność.
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
Mocna konstrukcja
Obudowa z ciężkiej stali o dużej nośności
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
Solidna konstrukcja
Solidna stalowa płyta dla maksymalnej nośności
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Trwałe powierzchnie
Wysokiej jakości ocynkowanie dla długiej żywotności w trudnych warunkach
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowane podwójne bieżnie
Dwa hartowane podwójne bieżnie kulkowe zapewniają wyjątkową stabilność
Elastyczna funkcja blokady
Użycie dwóch niezależnych systemów uruchamiających w jednym kółku