Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Zeta stainless to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie na powierzchniach roboczych. Obudowa wykonana jest z nierdzewnej stali ciężkiej, gwarantującej odporność na korozję i długotrwałą eksploatację w wymagających warunkach przemysłowych. Koło posiada średnicę 160 mm i jest wyposażone w łożysko ślizgowe, które zapewnia płynne i niezawodne obroty. Bieżnik koła wykonany jest z poliamidu ciężkiego, identycznego z materiałem korpusu, co zapewnia spójność konstrukcji i równomierny rozkład obciążeń. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach urządzeń transportowych. Koło charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 1600 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h lub 800 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności w ciągłej pracy.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
8678TOO160P63
EAN
4031582313864
Numer materiału S4
990830199
Podstawowe atuty
Typ
Kółko stałe
Szerokość całkowita
117 mm
Nośność przy 4 km/h
800 kg
Nośność przy 6 km/h
640 kg
Nośność statyczne
1600 kg
Wysokość całkowita
200 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-30 °C
Waga całkowita
2,09 kg
Nazwa produktu
Zeta stainless
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
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
74 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
74 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
117 mm
Obudowa
Kolor
Stal Nierdzewne
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Nierdzewne, ciężka
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Koło
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, ciężki
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
160 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko ślizgowe
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 160 mm
Kółko obrotowe 160 mm
Zeta stainless
8670TOO160P63

Kółko obrotowe Zeta stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zapewnia wysoką wytrzymałość, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynny obrót mechanizmu. Koło o średnicy 160 mm posiada korpus z poliamidu ciężkiego, przy czym bieżnia wykonana jest z identycznego materiału co korpus koła, a całość wsparta jest na łożysku ślizgowym. Całkowita wysokość kółka wynosi 200 mm. Nośność dynamiczna osiąga 800 kg przy prędkości 4 km/h oraz 640 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast maksymalna nośność statyczna wynosi 1600 kg, co czyni to rozwiązanie idealnym do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 160 mm
Zeta stainless
8671TOO160P63

Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Zeta stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej, z łożyskiem obrotowym składającym się z dwóch wyścigów kulkowych zapewnia niezawodność i długotrwałą eksploatację. Koło o średnicy 160 mm posiada korpus z poliamidu ciężkiego, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, wyposażone w łożysko ślizgowe. Całkowita wysokość kółka wynosi 200 mm. Nośność dynamiczna osiąga 800 kg przy prędkości 4 km/h oraz 640 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1600 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i precyzyjnego sterowania kierunkiem.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 160 mm
Zeta stainless
8677TOO160P63

Kółko obrotowe z Blokada pełna Zeta stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej, z łożyskiem obrotowym składającym się z dwóch wyścigów kulkowych zapewnia niezawodność i długotrwałą eksploatację. Koło o średnicy 160 mm posiada korpus z poliamidu ciężkiego, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, wyposażone w łożysko ślizgowe. Całkowita wysokość kółka wynosi 200 mm. Nośność dynamiczna osiąga 800 kg przy prędkości 4 km/h oraz 640 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1600 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i odporności na korozję.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg