Kółko stałe 160 mm
Alpha
Numer zamówienia:
990000803
EAN:
4031582394917
Numer produktu:
3478UFP160P63
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną służącą do montażu na urządzeniach transportowych i logistycznych. Obudow...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną służącą do montażu na urządzeniach transportowych i logistycznych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia trwałość i stabilność konstrukcji w wymagających warunkach eksploatacji. Koło o średnicy 160 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynne i niezawodne działanie. Bieżnik wykonany z elastycznej opony, nie brudzące podłogi, wulkanizowanej, chroni powierzchnie robocze przed zabrudzeniami i uszkodzeniami. Korpus koła wykonany z poliamidu zapewnia odporność na zmęczenie materiału i długą żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 200 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach urządzeń. Nośność statyczna produktu wynosi 600 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 200 kg przy prędkości 6 km/h lub 300 kg przy prędkości 4 km/h. Kółko Alpha znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz na stołach warsztatowych.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących