Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z elastycznej opony, nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, a także precyzyjnego łożyska kulkowego. Średnica koła wynosi 160 mm, przy całkowitej wysokości produktu 200 mm. Nośność dynamiczna osiąga 300 kg przy prędkości 4 km/h oraz 200 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 600 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3470UFP160P63
EAN
4031582327519
Numer materiału S4
990005604
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
96 mm
Nośność przy 4 km/h
300 kg
Nośność przy 6 km/h
200 kg
Nośność statyczne
600 kg
Wysokość całkowita
200 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
2,24 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
96 mm
Zasięg działania koła
270 mm
Wysięg
55 mm
Promień działania koła
135 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
63 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
46 mm
Średnica
160 mm
Szerokość korpusu
46 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko stałe 160 mm
Kółko stałe 160 mm
Alpha
3478UFP160P63

Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną służącą do montażu na urządzeniach transportowych i logistycznych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia trwałość i stabilność konstrukcji w wymagających warunkach eksploatacji. Koło o średnicy 160 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynne i niezawodne działanie. Bieżnik wykonany z elastycznej opony, nie brudzące podłogi, wulkanizowanej, chroni powierzchnie robocze przed zabrudzeniami i uszkodzeniami. Korpus koła wykonany z poliamidu zapewnia odporność na zmęczenie materiału i długą żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 200 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach urządzeń. Nośność statyczna produktu wynosi 600 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 200 kg przy prędkości 6 km/h lub 300 kg przy prędkości 4 km/h. Kółko Alpha znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz na stołach warsztatowych.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 160 mm
Alpha
3477UFP160P63

Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z elastycznej opony nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, zamontowanego na łożysku kulkowym precyzyjnym. Średnica koła wynosi 160 mm, a całkowita wysokość kółka to 200 mm. Nośność dynamiczna osiąga 300 kg przy prędkości 4 km/h lub 200 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 600 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg